Verschraubung, Artikelfamilie: SUNCLIX, Verschraubungsmutter geeignet für Gerätewandstärken 1 mm ... 5 mm
PV-Kabel für die DC-Verkabelung
Temperaturbeständig und UV-resistent: Mit Photovoltaikkabeln der Serie SUNCLIX erfüllen Sie alle Anforderungen der Solarbranche. Verkabeln Sie Photovoltaikmodule einfach und zuverlässig. Das Programm umfasst DC-Leitungen als Meterware sowie Werkzeug und Zubehör für die sichere Verdrahtung Ihrer Photovoltaikanlage. Nutzen Sie einpolige Photovoltaikkabel für Querschnitte von 2,5, 4, 6 bis 10 mm² in Längen von 100, 500 und 1.000 Metern.
Crimpkontakt, Serie: SUNCLIX, Buchse, gerollt, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussquerschnitt: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , Material Kontakt: Cu
Photovoltaikadapterset, Artikelfamilie: SUNCLIX, Bauform: Adapter, Farbe: schwarz, Bemessungsstrom: 35 A, Kabellänge: 150, Verbinden sie die Steckverbinder untereinander nur mit Steckverbindern des gleichen Herstellers und des gleichen Typs. Beachten Sie bei dem Verbinden unbedingt die Angaben zu Nennspannung und Nennstrom. Der kleinste gemeinsame Wert ist zulässig.
Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Bemessungsspannung: 1000 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Crimp
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 6 mm2, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Crimp, Kabellänge: 300
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 4 mm2, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimp, Kabellänge: 130
Crimpkontakt, Serie: SUNCLIX, Stift, gerollt, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussquerschnitt: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , Material Kontakt: Cu
Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Bemessungsspannung: 1000 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Crimp
Crimpkontakt, Serie: SUNCLIX, Stift, gerollt, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussquerschnitt: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , Material Kontakt: Cu
Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Crimp, Kabeldurchmesser min.: 5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm
Ihre Vorteile
- Schneller und einfacher Leiteranschluss vor Ort durch innovative Schnellanschlusstechnik
- Mehr Flexibilität und Zeitersparnis durch zahlreiche Anschlusstechniken und vorkonfektionierte Lösungen mit SUNCLIX-Steckverbindern mit Crimpanschluss
- Einfache Verkabelung durch Konfektionierung der Solarstecker ohne Spezialwerkzeug
- Dauerhaft zuverlässige Verbindung durch TÜV- und UL-geprüfte Komponenten
- Zukunftsorientierte Verkabelung von PV-Anlagen mit durchgängigen Anschlusslösungen
SUNCLIX-Verkabelungslösungen für Photovoltaik-Module
Newsletter für Gerätehersteller
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.