FL SWITCH 1024T - Industrial Ethernet Switch
1343027

Ethernet Switch, 24 RJ45-Ports mit 10/100 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS

Produktdetails









Ihre Vorteile

QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 MBit/s
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
PROFINET PTCP-Filter für zuverlässige Kommunikation in PROFINET-Netzwerken
Verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle
Energy Efficient Ethernet gemäß IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A für Echtzeitdatenaustausch
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau