Werkzeug-Etui, unbestückt, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
Werkzeug-Sets
Mit einem Werkzeug-Set haben Sie das richtige Werkzeug für verschiedene Arbeitseinsätze immer griffbereit. So gewährleisten Sie die Übersichtlichkeit Ihrer Werkzeuge für den komfortablen Einsatz vor Ort. Stellen Sie sich Ihr individuelles Werkzeug-Set sinnvoll zusammen: Wählen Sie die Tasche und bestücken Sie diese mit dem Werkzeug Ihrer Wahl.
Werkzeugtasche, unbestückt
Werkzeugkoffer, unbestückt, Hardcase, zwei Ebenen
Musterset Werkzeug
Werkzeug-Wickeltasche, bestückt mit: Kabelschneider, Abisolierwerkzeuge für Standardleiter von 0,08 mm2 ... 16 mm2, Abmantelwerkzeug bis Ø 4 mm, Aderendhülsenzange CRIMFOX CENTRUS 6H für Leiter von 0,14 mm2 ... 6 mm2, VDE Schraubendreher,schlanke Ausführung, Schlitz: 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, Kreuz: PH1/PH2/PZ1/PZ2
Werkzeugkoffer, unbestückt, abschließbar, mit Gummilaschen zur Werkzeugfixierung, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
Werkzeugtasche, bestückt mit: Kabelschneider, Seitenschneider, Abisolierzange, Abisolierwerkzeug NYM, Abmantelwerkzeug, Crimpzange, Crimpgesenk für Aderendhülsen, Kombi-, Spitz- und Wasserpumpenzange, VDE Schraubendreher Schlitz: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x6,5 Kreuz: PHO/PH1/PH2, Spannungsprüfer, Schaltschrankschlüssel, Messer, Maßband
Werkzeugtasche, unbestückt, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
Schneid-, Abisolier- und Crimpset, verpackt im Werkzeug-Etui, bestehend aus: WIREFOX 10, WIREFOX 16/SB, CRIMPFOX DUO 16S, AI SORTI BOX RD, AI SORTI BOX ANT, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Werkzeug-Gürteltasche, bestückt mit: Kabelschneider, Seitenschneider, Abisolierwerkzeug, Kombizange, Schaltschrankschlüssel, Schraubendreher Schlitz: 0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 Kreuz: PH1/PH2, Spannungsprüfer, Messer, Maßband
Ihre Vorteile
- Übersichtliche Aufbewahrung dank unterschiedlicher Taschenformen
- Langlebig durch qualitativ hochwertige Materialien
- Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
Werkzeug-Set als Gürteltasche
Werkzeug-Set – idealer Begleiter
Besonders bei den Einsätzen vor Ort muss das richtige Werkzeug übersichtlich platziert und schnell greifbar sein. Phoenix Contact bietet Ihnen Werkzeug-Sets in robusten und strapazierfähigen Taschen in verschiedenen Ausführungen:
- Wickeltasche
- Umhängetasche mit Laptop- und Dokumentenfach
- Gürteltasche
- Koffer
Taschen und Koffer sind mit den Werkzeugen für unterschiedliche Arbeiten bestückt:
- Schneiden
- Abisolieren
- Crimpen
- Testen und Messen
- Schrauben
Individuell zusammenstellbares Werkzeug-Set CUS
Individuelles Werkzeug-Set
Stellen Sie Ihr Werkzeug-Set CUS nach Ihren individuellen Anforderungen zusammen:
- Sechs unterschiedliche Taschen, abgestimmt auf typische Einsatzmöglichkeiten, stehen Ihnen zur Verfügung.
- Einfach die gewünschte Tasche in der Produktliste auswählen und unter dem Reiter "Konfiguration" die Werkzeuge zuordnen.