TOOL-WRAP-2 - Werkzeug-Set
1200100

Werkzeug-Wickeltasche, bestückt mit: Kabelschneider, Abisolierwerkzeuge für Standardleiter von 0,08 mm2 ... 16 mm2, Abmantelwerkzeug bis Ø 4 mm, Aderendhülsenzange CRIMPFOX CENTRUS 6H für Leiter von 0,14 mm2 ... 6 mm2, VDE Schraubendreher,schlanke Ausführung, Schlitz: 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, Kreuz: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Universelle Werkzeug-Sets, mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen aus dem Werkzeugprogramm TOOL fox
Robuste und strapazierfähige Werkzeugtaschen