Zangenschlüssel, mit Druckknopf, glatter Greiffläche, parallel verstellbar, für Schlüsselweite bis 68 mm, Größe: 305 mm
Universalwerkzeug
Das Universalwerkzeug der UNIFOX-Produktfamilie umfasst Werkzeuge für unterschiedliche Anwendungen: Von Universalwerkzeugen, die mehrere Funktionen in sich vereinen, über Kabelbinderzangen bis hin zum Verdrahtungskanalschneider bieten wir eine hohe Applikationsvielfalt.
Zangenschlüssel, mit Druckknopf, glatter Greiffläche, parallel verstellbar, für Schlüsselweite bis 40 mm, Größe: 185 mm
Multifunktionszange, 6 Funktionen in einem Werkzeug, mit Abisolier- und Crimpbereich für Aderendhülsen, mit Kabelschneider, VDE geprüft
Kombizange, verzahnte Greiffläche, Crimpdorn für unisolierte Kabelschuhe, VDE geprüft
Schaltschrankschlüssel, aus Metall, für alle gängigen Schließungen: Doppelbart 3 - 5 mm, Vierkant 5 mm,6 mm,7 - 8 mm,9 - 10 mm, Dreikant 7 mm,8 - 9 mm,10 -1 1 mm, Sonder 6 mm
Entriegelungswerkzeug
Rundzange, Greiffläche fein gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft
Montagewerkzeug, für Crimpkontakte CK 1,6... bei geringen Leiterquerschnitten
Entriegelungswerkzeug, für gedrehte CK- 2,5-...Kontakte
Kabelbinderzange, für Kunststoff-Kabelbinder mit Breite 2,2 - 4,8 mm, Materialstärke bis 1,6 mm
Ihre Vorteile
- Langlebig durch speziell gehärtete und vergütete Greif- und Schneidbereiche
- Kraftsparend dank optimaler Hebelübersetzung
- Gelenkschonend und ermüdungsarm durch ergonomische Griffformen
- Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
UNIFOX-MP Multifunktionszangen
Sie sind die Multitalente unter den Zangen. Durch ihre kombinierten Funktionen eignen sich Multifunktionszangen ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
Unsere Multifunktionszangen UNIFOX-MP sind wahre Allrounder und vereinen sechs bzw. sieben Funktionen in nur einer Zange. Neben Greifen, Biegen und Drahtschneiden können Sie mit den Zangen auch Kabel abisolieren sowie mit Aderendhülsen crimpen. Beide Multifunktionszangen sind mit einem ergonomischen Zwei-Komponenten-Griff ausgestattet. Mit ihrer kantigen Spitze lassen sich Unterputzdosen einfach Durchstoßen und Entgraten. Mit der UNIFOX-MP 6-1 schneiden Sie Kabel mühelos und quetschfrei. Die UNIFOX-MP 7-1 wiederum verfügt über einen Seitenschneider zum Schneiden von feinem und mittelhartem Draht sowie Pianodraht. Zusätzlich bietet die Zange einen Crimpbereich für isolierte Ringkabelschuhe.
UNIFOX-WRENCH Zangenschlüssel
Der Zangenschlüssel kombiniert die Funktionen einer Zange und eines Schraubenschlüssels in einem Werkzeug. Er eignet sich perfekt zum Greifen, Halten, Biegen und Drehen von Muttern und Schrauben.
Unsere UNIFOX-WRENCH Zangenschlüssel sind in drei verschiedenen Größen erhältlich. Dank der stufenlosen Verstellung per Druckknopf lassen sich die Zangenschlüssel schnell an verschiedene Schlüsselweiten anpassen. Die vorhandene Skala ermöglicht zudem eine einfache Voreinstellung der gewünschten Schlüsselweite. Die parallel verschiebbaren, glatten Greifbacken der Zangenschlüssel verhindern Beschädigungen an empfindlichen Oberflächen wie z. B. bei der Arbeit mit verchromten oder lackierten Teilen. Durch das Hebelverhältnis >10:1 besitzen die Zangenschlüssel eine hohe Klemmkraft für einen sicheren Halt.
Montage- und Demontagewerkzeug
Montage- und Demontagewerkzeuge
Für jeden Crimpkontakt finden Sie das passende Montage- und Demontagewerkzeug. Die Werkzeuge zum Montieren oder Demontieren von HEAVYCON-Kontakten überzeugen durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten und Langlebigkeit.
Bei Bestückungsfehlern oder Verdrahtungsänderungen muss ein bereits eingerasteter Kontakt wieder entfernt werden. Benutzen Sie dafür unsere Entriegelungswerkzeuge.
Bei kleinen Leiterquerschnitten setzen Sie Montagewerkzeuge ein. Mit ihnen drücken Sie den Crimpkontakt sicher in den Kontakteinsatz ein.
Der im Handgriff integrierte Fallschutz ist verschiebbar. Der Fallschutz schützt das Steckgesicht der Werkzeuge zuverlässig beim Transport oder der Lagerung.
Kombi- und Spitzzangen
VDE-schutzisolierte Universalzangen
Für diverse Einsätze wählen Sie die VDE-schutzisolierten Universalzangen von Phoenix Contact. Profitieren Sie von kombinierten Funktionen.
Kombizangen
- Gerade oder ergonomisch abgewinkelte Form
- Federrückstellung
- Verzahnte Greifflächen
- Integrierter Schneider
Spitzzangen
- Gerade und um 45° abgewinkelte Greifspitze
- Gezahnte Greiffläche und induktiv gehärtete Schneide
Flach-, Rund- und Wasserpumpenzangen
- Verzahnte Greiffläche
- Geschmiedetes und in Öl gehärtetes Gesenk
UNIFOX-Kabelbinderzangen
Kabelbinderzangen
Leiter und Leitung bündeln und befestigen: Mit den UNIFOX-Kabelbinderzangen von Phoenix Contact verarbeiten Sie Kunststoff- und Metallkabelbinder schnell und komfortabel.
Außerdem:
- Die Spannkraft ist stufenlos einstellbar und wird über eine Skala im Griffbereich angezeigt. Ist die gewünschte Spannkraft erreicht, wird der überstehende Rest automatisch bündig abgetrennt.
- Neben den Werkzeugen liegen auch Kabelbinder in Kunststoff- und Metallausführung vor.