Ringkabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 45 mm Durchmesser (bis 300 mm2)
Schneidwerkzeug
Das Schneidwerkzeug der CUTFOX-Produktfamilie realisiert eine fachgerechte, dauerhafte Verarbeitung von Leitern. Das besonders robuste Schneidwerkzeug sorgt für ein spanloses und quetschfreies Schneidergebnis. Mit den Profil- und Schienenschneidern schneiden Sie Material bis 2,5 mm Stärke in wenigen Sekunden – der kraftsparende Hebelmechanismus macht es möglich.
Elektriker-Seitenschneider, abgewinkelte Form, mit Abisolier- und Crimpbereich, Größe: 180 mm
Ersatzmesser, für CUTFOX 50 STEEL, für Kupfer und Aluminium bis 50 mm Ø, für stahlarmierte CU/AL Leitungen, für flex. Stahlseile bis 12 mm Durchmesser
Seitenschneider, abgewinkelte Form, Größe 180 mm
Ihre Vorteile
- Langlebig durch speziell gehärtete und vergütete Schneiden
- Kraftsparend dank optimaler Hebelübersetzung und Schneidengeometrie
- Gelenkschonend und ermüdungsarm durch ergonomische Griffformen
- Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
Ratschenkabelschneider CUTFOX 35
Komfortabel schneiden
Schneidwerkzeug für das komfortable und ermüdungsarme Schneiden: Für jeden Anwendungsfall bieten wir Ihnen ein optimales Schneidwerkzeug aus der CUTFOX-Produktreihe.
Leiter und Leitungen bis 1.400 mm² und Durchmesser bis 100 mm können Sie nahezu quetschfrei verarbeiten. Durch den Ratschenmechanismus der Schneidwerkzeuge ist der Kraftaufwand selbst bei großem Leiterquerschnitt bis zu 100 mm Durchmesser sehr gering.
Auch extrem harte Materialien wie Pianodraht und Federstahl trennt das Schneidwerkzeug mit gleichbleibenden Ergebnissen.
Profilschneidwerkzeug PPS BASIC
Millimetergenau schneiden
Mit dem Profil- und Schienenschneider trennen Sie Kunststoff- oder Metallprofile spanlos und gratfrei.
Die Länge stellen Sie bei den Profil- und Schienenschneidern exakt mit einem Anschlag ein. Der eingravierte Millimeter- und Inch-Bereich auf der Maßschiene ist dauerhaft gegen Abrieb geschützt. Führungen, Anschläge und die gravierte Maßschiene sorgen für die Rechtwinkligkeit bei der millimetergenauen Verarbeitung.