HC-HPR-B10-HHWH-1STM25-EM-BK
-
Gehäuse
1411881
HEAVYCON Tüllengehäuse B10, Serie HPR, mit Schraubverriegelung, mit M25-Gewinde, Abgang seitlich, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen
Produktdetails
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Gehäuseart | Tüllengehäuse |
| Produktfamilie | HC-HPR-B |
| Serie | HPR-B10 |
| Anwendung | Bahnanwendungen |
| Bauform | B10 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Art der Verschraubung | 1x M25 |
| Schutzdeckel | nein |
| Kabelabgang | seitlich |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 58 mm |
| Höhe | 100,5 mm |
| Länge | 145 mm |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
| Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, schwarz |
| Material Verriegelungsbügel | Edelstahl |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanische Daten | |
| Art der Verschraubung | 1x M25 |
| Verriegelungstyp | Schraube |
| Montagehinweis | M6-Verriegelungsschraube, Sechskant mit Schlitz (SW10), Anzugsdrehmoment: 4 Nm |
| Artikelnummer | 1411881 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | E10 |
| Produktschlüssel | AF7AAI |
| GTIN | 4046356944496 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 538 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 533 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelverschraubung 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelverschraubung 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelverschraubung 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduzieradapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Erweiterungsadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Verschlussschraube 1645859
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststoffschild 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Schutzschlauchverschraubung 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241062
Ihre Vorteile
Vibration und Schock: IEC 61373/EN 50155, Kategorie 1, Klasse 1B
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien