HC-STA-B16-HLFD-1TTM32-EL/...
-
Gehäuse
1373032
Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M32, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, mit wählbarer Farbe der Pulverbeschichtung
Produktdetails
| Allgemein | pulverbeschichtete bzw. farbige Variante des Artikels 1412722 HC-STA-B16-HLFD-1TTM32-EL-AL |
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Gehäuseart | Tüllengehäuse |
| Anwendung | Standard |
| Bauform | B16 |
| Verriegelungsart | für Querbügel |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Art der Verschraubung | 1x M32 |
| Kabelabgang | gerade |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 44 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Länge | 93,5 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| IP67 | |
| Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1373032 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | E10 |
| Produktschlüssel | AF7APB |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 200 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 192,4 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffschild 0830085
-
HC-B16-HCWD-PLR-BK - Schutzdeckel 1346544
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241063
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien