MACX MCR-Spannungsmessumformer, für Gleichspannungen von 0... (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
AC- und DC-Spannungsmessumformer
AC- und DC-Spannungsmessumformer zur Umsetzung von Spannungen bis 550 V AC bzw. 1.500 V DC in analoge Normsignale.
MACX MCR-Spannungsmessumformer, für Wechselspannungen von 0 V ... 20 V AC bis 0 ... 660 V AC, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
MACX MCR-Spannungsmessumformer, für Wechselspannungen von 0 V ... 20 V AC bis 0 ... 660 V AC, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
SCK-Messmodul zur Überwachung von Photovoltaikanlagen, 1 x Spannungsmessung bis 1500 V DC, 1 x analoger Ausgang (2 V ... 10 V). Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
MACX MCR-Spannungsmessumformer, für Gleichspannungen von 0... (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
SCK-Kommunikationsmodul, zur Erfassung von bis zu 8 x SCK-Messmodulen, RS-485 Modbus/RTU Ausgang. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Ihre Vorteile
- Genaue Abbildung des Messergebnisses durch neun frei einstellbare Spannungsmessbereiche
- Hohe Betriebssicherheit und sichere Signalübertragung durch galvanische 3-Wege-Trennung
- Einfache Kompensation von Sensorfehlern oder Messabweichungen durch Zero-/Span-Abgleich
- Messung hoher Spannungen bis 1.500 V DC mit unseren Spannungsmessumformern der Produktfamilie SOLARCHECK
AC- und DC-Spannungsmessumformer der Serie MACX MCR
MACX MCR-Spannungsmessumformer erfassen Gleich- oder Wechselspannungen und setzen sie in analoge Normsignale um. Der Messumformer MACX MCR-VDC erfasst Gleichspannungen von 0 bis ±660 V DC. Der Spannungsmessumformer MACX MCR-VAC erfasst sinusförmige Wechselspannungen von 0 bis 660 V AC. Acht fein abgestufte Spannungsmessbereiche bieten Ihnen optimale Messgenauigkeit. Die galvanische 3-Wege-Trennung gewährt Ihnen hohe Betriebssicherheit
Spannnungsmessumformer für Gleichspannungen bis 1.500 V DC
Mit dem Spannungsmessmodul aus der Produktfamilie SOLARCHECK messen Sie Gleichspannungen bis zu 1.500 V DC und formen diese in ein Analogsignal von 2 bis 10 V DC um. Das Modul ist sowohl für Messungen in geerdeten als auch isolierten PV-Systemen geeignet. Nutzen Sie das Spannungsmessmodul auch außerhalb des Überwachungssystems in allen weiteren Gleichstromapplikationen flexibel als einfaches Analoggerät.