Setzen Sie Ihre Geräte auch bei hohen Temperaturen ein. Wärmeunempfindliches Polyamid ermöglicht eine UL-Zulassung Ihres Geräts und eine Hitzebeständigkeit von bis 100 °C.
Flexibel einstellbares Leiterplatten-Haltesystem. Montierbar auf einem UM-BASIC/PRO 122-Profil der Marke Phoenix Contact. Geeignet zur Aufnahme von Leiterplatten verschiedener Größen durch Verrastmechanismus oder Verschraubung. Kompatibel mit standardmäßig im Profil geführten Leiterplatten. UM-PRO-Profil der Breite: 122 mm, Länge: 220 mm im Set enthalten.