UM-PRO A/U 92 CM
-
Abdeckhaube
2200312
Strangprofilgehäuse, Verrastung, Abdeckung, Breite: 92 mm, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 100 cm, Höhe: 34 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
Hitzebeständiges UM-PRO aus Polyamid mit UL-Zulassung bis 100 °C
Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben