Leergehäuse MCS

Leergehäuse MCS für Sensor- und IIoT-Anwendungen

Das Leergehäuse MCS ist ein Multitalent, das mehr als nur Raum gibt. Für vielfältige Elektronik in Industrie und Gebäudetechnik bietet Phoenix Contact mit diesem Kunststoffgehäuse ein modulares Monitoring Case System (MCS) für ein breites Einsatzspektrum. Dabei überzeugt das Leergehäuse auf allen Ebenen: vom schnellen Einbau der Leiterplatte über die einfache Montage bis hin zur leichten Wartbarkeit des Geräts.

Ihre Vorteile

  • Komfortable Bedienung: Der Deckel bleibt am Gehäuse und die Hände sind frei
  • Einfache Montage: Vielseitige und werkzeuglose Montierbarkeit des Gehäuses
  • Sicherer Betrieb: Universeller Gehäuseeinsatz in zahlreichen Applikationen dank der Schutzartenvarianten IP40 und IP65/IP67
  • Leichte Online-Konfiguration: Per modularem Baukastensystem mit wenigen Klicks zum Wunschgehäuse 
  • Optimierte Leiterplatteninstallation: Durch die schräge Gehäusekante wird ein nahezu horizontaler Einbau der Leiterplatte möglich

Neuheiten

Übersicht der drei Größen zum Monitoring Case Systems MCS

Monitoring Case System (MCS)

Für Sensor- und IoT-/IIoT-Applikationen

Für vielfältige Elektronik bietet Phoenix Contact mit der neuen Serie MCS ein durchdachtes Gehäuse. Dabei überzeugt es auf allen Ebenen: vom Einbau der Leiterplatte, der einfachen Montage bis zur Wartung des Geräts. Modular gedacht bietet das Gehäuse hohe Praxistauglichkeit.

Hauptmerkmale

  • 3 Größen in je 2 Varianten: IP40 und IP65 / 67 (zusätzlich mit Dichtung und DAE)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C
  • Stoßfestigkeit: IK07
  • Material: PA mit GF (UL94 V0)
  • Farben: lichtgrau (RAL 7035), Abdeckungen zusätzlich in gelb (RAL 1018), blau (RAL 5015) und schwarz (RAL 9005)

Ihre Vorteile

  • Komfortable Bedienung bei Geräteinstallation und -wartung dank optionaler Scharniere
  • Flexible Montage durch Einsatz der optionalen Adapterplatte
  • Sicherer Betrieb mit passender Schutzart
  • Individualisierte Produktauswahl durch das modulare Baukastensystem
  • Optimierte Leiterplatteninstallation: Durch die schräge Gehäusekante wird ein nahezu horizontaler Einbau der Leiterplatte möglich

Hände frei für wichtige Dinge Das innovative Elektronikgehäuse, das mehr als nur Raum gibt: das Monitoring Case System

Techniker mit Monitoring Case System

Hauptmerkmale im Überblick

Das Elektronikgehäuse MCS (Monitoring Case System) bedient den Trend der steigenden Gerätevernetzung in Industrie und Gebäudeautomation. Profitieren Sie von der Variabilität dieses Leergehäuses aus Kunststoff.

MCS-Elektronikgehäuse

Gehäusegrößen Drei Größen in je zwei IP-Varianten: IP40 und IP65/67 (zusätzlich mit Dichtung und DAE)
Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C
Material PA mit GF (UL94 V0)
Farben Lichtgrau (RAL 7035), Abdeckungen auch in gelb (RAL 1018), blau (RAL 5015) und schwarz (RAL 9005)
Stoßfestigkeit IK07
Kostenfreies Muster
Testen Sie das Monitoring Case System

Sie möchten das Leergehäuse MCS ansehen und testen? Bestellen Sie Ihr kostenfreies Muster. Und überzeugen Sie sich von der leichten Integrierbarkeit von Leiterplatten und der flexiblen Einsetzbarkeit dieses Kunststoffgehäuses.

Muster-Package bestellen
Musterbestellung für das Leergehäuse der MCS-Serie
Konfigurator für das Leergehäuse MCS

Konfigurator für Leergehäuse für Sensor- und IIoT-Anwendungen

Konfigurieren Sie Ihr Wunschgehäuse aus dem Baukasten des Monitoring Case Systems für Ihre Sensor- oder IIoT-Anwendung. Wählen Sie dabei u. a. die IP-Schutzart, Gehäusegröße, Abdeckungsvarianten und Farbe.

Gehäuse der MCS-Serie auf einen Blick

Interaktive Image-Map: Gehäuse der MCS-Serie
Zusätzliche Plombiermöglichkeit
Schutz gegen unberechtigtes Öffnen durch zusätzliche Plombiermöglichkeit
Zusätzliche Plombiermöglichkeit
Individuelle Anpassbarkeit
Individuell gestaltbare Gehäuse durch Bedruckungs- und Beschriftungsmöglichkeiten sowie durch mechanische Bearbeitung für Geräte nach neuen Marktanforderungen
Individuelle Anpassbarkeit
Verschiedene Abdeckfunktionen
Durch verschiedene Rahmen- bzw. Abdeckvarianten lassen sich unterschiedliche Funktionen über einfache Beschriftung bis hin zu mechanischem Schutz realisieren.
Verschiedene Abdeckfunktionen
Optionale Adapterplatte für unterschiedliche Befestigungen
Direkte Wandbefestigung oder Befestigung an Mast, Rohr, Aluminiumprofil, Unterputzdose oder Tragschiene dank optionaler Adapterplatte
Optionale Adapterplatte für unterschiedliche Befestigungen
Verschiedene Größen und IP-Varianten
Auswahlmöglichkeit aus verschiedenen Größen in je zwei IP-Varianten (IP40 und IP65/67)
Verschiedene Größen und IP-Varianten

Ihre Vorteile im Detail Das Monitoring Case System ist ein Multitalent. Es überzeugt bei der Einsetzbarkeit, Bestückung, Individualisierung, Wartung und Widerstandsfähigkeit.

MCS-Elektronikgehäuse
Offenes MCS-Leergehäuse
Elektronikgehäuse MCS
MCS-Industriegehäuse
Leiterplatteninstallation beim MCS-Elektronikgehäuse für Sensoranwendungen und IIoT-Applikationen
MCS-Elektronikgehäuse

Abgestimmt auf die jeweilige Anwendung stehen die Elektronikgehäuse in den Varianten IP40 oder IP65/IP67 zur Verfügung. Dadurch können selbst anspruchsvolle Anforderungen in der Gebäudetechnik oder in der Industrie erfüllt werden.

Offenes MCS-Leergehäuse

Seine komfortable Bedienung erreicht das Gehäuse durch Design-Details wie etwa die speziellen Scharniere, die sich auch nachrüsten lassen. Sind sie installiert, kann das Gehäuse fächerartig geöffnet werden. Der Deckel bleibt verbunden, die Hände sind frei.

Elektronikgehäuse MCS

Die Montage des Gehäuses ist vielseitig möglich. Durch die optionale Kombination mit einer Adapterplatte kann das Elektronikgehäuse sowohl auf Aluprofilen, Unterputzdosen, an Masten oder Wänden als auch auf Hutschienen sicher und ohne Werkzeug aufgerastet werden.

MCS-Industriegehäuse

Das Baukastensystem ermöglicht individuelle Wunschgehäuse. Dabei wird im Konfigurator aus verschiedenen Faktoren wie IP-Schutzart, Größe, Farbe und Abdeckungsvarianten gewählt. Ergänzt wird das Gehäuse durch weiteres Zubehör.

Zum Konfigurator für das MCS-Gehäuse
Leiterplatteninstallation beim MCS-Elektronikgehäuse für Sensoranwendungen und IIoT-Applikationen

Durch die schräge Gehäusekante wird ein nahezu horizontaler Einbau der Leiterplatte möglich. Vormontierte Steckverbinder gleiten so durch die Gehäusebohrungen. Positiver Effekt: Auf der hohen Seitenwand kann die Anschlusstechnik gut abgedichtet werden. Die Grundfläche ist dabei nahezu komplett für die Leiterplatte nutzbar.

Das Monitoring Case System als Multitalent

Experten-Check für das Leergehäuse MCS

Produktmanagerin Lisa Picherer zeigt im Fachgespräch die Vorteile des innovativen Elektronikgehäuses der Serie MCS (Monitoring Case System) im Detail auf. Dabei erläutert sie die Aspekte des neuen Leergehäuses, von denen sowohl Gerätehersteller als auch Installateurinnen und Installateure profitieren können.

E-Paper
Das Portfolio der Elektronikgehäuse in der Übersicht

Entdecken Sie Gehäuse für die Tragschiene und den Außeneinsatz und erfahren Sie, wie vielfältig Sie Elektronikgehäuse an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

E-Paper öffnen
Tragschienengehäuse und Feldgehäuse

FAQ Einige Fragen lassen sich leicht im Vorfeld beantworten. Sehen Sie sich unsere FAQ an.

Mann mit Fragezeichen über dem Kopf
Mann mit Fragezeichen über dem Kopf
Mann mit Fragezeichen über dem Kopf
Mann mit Fragezeichen über dem Kopf
Mann mit Fragezeichen über dem Kopf
Mann mit Fragezeichen über dem Kopf

Durch die fest montierte Dichtung ist ein korrektes Schließen gegeben. Zudem bleibt die Dichtung am Gehäuse und geht nicht verloren.

Mann mit Fragezeichen über dem Kopf

Bei den Gehäusevarianten nach IP67/IP65 ist das Druckausgleichselement bereits vormontiert.

Mann mit Fragezeichen über dem Kopf

Das Gehäuse kann an Wänden, Masten, auf Aluprofilen oder sogar an Hutschienen montiert werden. Eine optionale Adapterplatte macht das möglich.

Mann mit Fragezeichen über dem Kopf

Die Montage erfolgt werkzeuglos. Dabei wird das Gehäuse auf der Adapterplatte verrastet. Zusätzlich können Sie das Gehäuse mit Schrauben sichern (separat bestellbar). Bei der Demontage entfernen Sie ggf. die verwendeten Schrauben und hebeln z. B. mit einem Schraubendreher die Verrastungen über die Aussparungen an der Adapterplatte aus.

Mann mit Fragezeichen über dem Kopf

Durch das Baukastensystem können Sie ihre individuellen Gehäuse zusammenstellen. Mehrere RAL-Farben sind verfügbar. Zudem lassen sich verschiedene Rahmenvarianten und weiteres Zubehör vielseitig kombinieren. Fragen Sie weitere kundenspezifische Individualisierungen an.

Mehr zu kundenspezifischen Elektronikgehäusen
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.