Vielseitigkeit als Prinzip der EH-Serie prägt auch die Deckelgestaltung. Der offene Klemmenraum sorgt für Flexibilität bei der Leiterplatten-Anschlusstechnik. Drei Deckelvarianten sind für individuelle Leiterplattenanschlüsse erhältlich. Wählen Sie zwischen Deckeln mit ein- oder beidseitig geöffnetem Klemmenraum oder einem geschlossenen Deckel.
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, ohne Anschlussöffnung, Breite: 52,6 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)