Vielseitigkeit als Prinzip der EH-Serie prägt auch die Deckelgestaltung. Der offene Klemmenraum sorgt für Flexibilität bei der Leiterplatten-Anschlusstechnik. Drei Deckelvarianten sind für individuelle Leiterplattenanschlüsse erhältlich. Wählen Sie zwischen Deckeln mit ein- oder beidseitig geöffnetem Klemmenraum oder einem geschlossenen Deckel.
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 45,1 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 87,3 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant