OCS HINGED CORNER SET
-
Eckbefestigung
1557904
Eckbefestigung, Satz 2 + 2 Stk. inkl. Schrauben für alle Gehäusegrößen, Material: PC-ABS, Farbe: lichtgrau
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
| Montagehinweis | Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben zur Befestigung. |
| Produkttyp | Eckeinleger |
| Gehäuseart | Outdoor-Gehäuse |
| Gehäusetyp | Outdoor-Gehäuse |
| Gehäuseserie | OCS |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 51 mm |
| Tiefe | 11 mm |
| Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Isolierstoff | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Montageart | Schraubmontage |
| Verpackungsart | PE-Beutel |
| Artikelnummer | 1557904 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | AM |
| Produktschlüssel | ACFDBZ |
| GTIN | 4067923064362 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 49,29 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 47,03 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
OCS HP 080604 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Schraubensatz 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Montageplatte 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Montageplatte 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Montageplatte 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Montageplatte 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Montageplatte 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Montageplatte 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Montagematerial 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Montagematerial 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Montagematerial 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Montagematerial 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Montagematerial 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Montagematerial 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Wandhalterung 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Wandhalterung 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Wandhalterung 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Wandhalterung 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Wandhalterung 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Wandhalterung 1562133
-
OCS FOOT SET - Wandhalterung 1471777
-
SF-PH 2-100 - Schraubendreher 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Schraubendreher 1212288
Ihre Vorteile
International zertifiziertes Gehäusesystem
Spezieller Kunststoff ermöglicht sicheren Dauerbetrieb
Bietet Schutz vor dem Eindringen von Strahlwasser
Widersteht auch starker mechanischer Beanspruchung
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien