UK 10 N-FE - Durchgangsklemme
3048277

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 57 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz/gelb

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Alle Universalklemmen der Baureihe UK... sind standardmäßig auch im Ex e-Bereich nach IEC/EN 60079 einsetzbar
Die entsprechenden EG-Baumuster-Prüfbescheinigungsnummern der Ex-Zulassung sind unter den technischen Anschlussdaten zu finden