PS-MT - Prüfstecker
PS-MT
-
Prüfstecker
0311647
Prüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: silber
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Prüfstecker
Polzahl
1
Anschlussdaten
Anschlussart
Federkraftanschluss
Maße
Höhe
15 mm
Stiftdurchmesser
6,5 mm
Materialangaben
Farbe
silber
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Material Kontakt
Polyamid PA unverstärkt, Messing versilbert
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
0311647
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Verkaufsschlüssel
BE1Z3X
Produktschlüssel
BE1Z3X
GTIN
4017918001582
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
3,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
3,6 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Zubehör
RPS
-
Reduzierstecker
0201647
PS-IH WH
-
Isolierhülse
0311566
PS-IH RD
-
Isolierhülse
0311579
PS-IH BU
-
Isolierhülse
0311582
PS-IH YE
-
Isolierhülse
0311595
PS-IH GN
-
Isolierhülse
0311605
PS-IH VT
-
Isolierhülse
0311618
PS-IH GY
-
Isolierhülse
0311621
PS-IH BK
-
Isolierhülse
0311634
Produkthilfe