Wissenswertes
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
PSBJ 4/15/6 GN - Prüfsteckerbuchse
PSBJ 4/15/6 GN
-
Prüfsteckerbuchse
0303370
Prüfsteckerbuchse, Polzahl: 1, Farbe: grün
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Prüfsteckerbuchse
Polzahl
1
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Maße
Maßzeichnung
Breite
6 mm
Stiftdurchmesser
4 mm
Materialangaben
Farbe
grün
Material
Messing
Isolierstoff
PA
Material Kontakt
PE-LD, Messing versilbert
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-40 °C ... 80 °C
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
0303370
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Rabattgruppe
BA
Produktschlüssel
BE1Z3X
GTIN
4017918000486
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
3,49 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
3,23 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Lead
(CAS-Nr.: 7439-92-1)
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe