Thermotransferdrucker

Thermotransferdrucker

Mit unseren Thermotransferdruckern beschriften Sie besonders wirtschaftlich auch große Auftragsvolumen. Die verschiedenen Drucker für Materialien im Karten- oder Rollenformat verarbeiten eine große Materialauswahl. Damit erhalten Sie ein komplettes, optimal auf Ihre Anwendung abgestimmtes Beschriftungssystem, das durch die Markierungs-Software PROJECT complete optimal unterstützt wird.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässig durch bewährtes Druckverfahren sowie hohe Verfügbarkeit
  • Servicefreundlich durch wartungsfreien Betrieb
  • Hohe Qualität durch klares Schriftbild, Barcodes und Schriften ab 1,6 mm Höhe
  • Kompakte und robuste Geräte

Neuheiten

Mobiler Thermotransfer-Kartendrucker THERMOMARK PRIME 2.0
Thermotransferdrucker THERMOMARK E.300 DOUBLE

Mobiler Thermotransfer-Kartendrucker

Flexibel und direkt vor Ort kennzeichnen

Der THERMOMARK PRIME 2.0 bedruckt Markierungsmaterialien im Kartenformat. Dank integrierter MARKING system App, 7"-Touch-Farb-Display und wechselbarem Akku ist der Drucker intuitiv bedienbar und eignet sich für den stationären und mobilen Einsatz direkt vor Ort.

Hauptmerkmale

  • Integrierte Markierungs-Software MARKING system App
  • Austauschbarer Akku für den mobilen Einsatz
  • Farbband-, Magazin- und Materialerkennung
  • Für alle UCT-, US- und UM-Kartenmaterialien
  • 7"-Touch-Farb-Display
  • Wartungsarme Thermotransfer-Drucktechnologie
  • Druckauflösung von 300 dpi

Ihre Vorteile

  • Einfache Gestaltung von Markierungslösungen mit integrierter Markierungs-Software MARKING system App
  • 100 % unabhängig dank austauschbarem und wieder aufladbarem Akku
  • Schnelle und hochwertige Bedruckung pro Kartenmaterial in unter 8 s
  • Automatische Farbband-, Magazin- und Materialerkennung beugt Fehldrucken vor
  • Einfacher Material- und Farbbandwechsel in unter 10 s

Thermotransferdrucker für die industrielle Kennzeichnung

Zur ein- und beidseitigen Beschriftung von Materialien im Rollenformat

Verwenden Sie den THERMOMARK E.300 DOUBLE für die ein- und beidseitige Beschriftung von Rollenmaterialien. Kombinieren Sie ihn mit dem E.CUTTER(/P) zum Schneiden/ bzw. Perforieren von Materialien im Endlosformat oder verbinden Sie ihn mit dem Applikator THERMOMARK E.SLEEVE.

Hauptmerkmale

  • Für den ein- und beidseitigen Druck von Materialien im Rollenformat
  • Thermotransferdrucker mit einer Druckauflösung von 300 dpi
  • Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und zur Verarbeitung großer Druckvolumen
  • Kompatibel mit dem THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER und E.CUTTER/P
  • 4,3" LCD-Multicolor-Touchdisplay

Ihre Vorteile

  • Kompatibilität zum THERMOMARK E.SLEEVE: Verwandeln Sie den Standarddrucker einfach in ein effizientes Druck- und Appliziersystem
  • Die beidseitige Bedruckung garantiert eine optimale Lesbarkeit der Schrumpf- und Markierungsschläuche
  • Einfache Verarbeitung aller Materialien im Endlosformat durch den Einsatz von E.CUTTER und E.CUTTER/P
  • Dank OPC UA werden Statusmeldungen in Echtzeit und bidirektional an die Markierungs-Software übermittelt

Bedrucken und Applizieren in einem Schritt
THERMOMARK E SERIES

Die THERMOMARK E SERIES sorgt für mehr Effizienz im Schaltschrankbau: Das modulare System aus Thermotransfer-Rollendrucker und Applikatoren druckt Kennzeichnungen und bringt sie automatisiert an Kabeln und Leitern an. Die Zusammenfassung dieser Prozessschritte schafft eine Zeitersparnis von rund 60 %.

Mehr erfahren
Das modulare System THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK PRIME 2.0

Kartendrucker THERMOMARK PRIME 2.0

Mobiler Thermotransferdrucker THERMOMARK PRIME 2.0

Der mobile Thermotransferdrucker THERMOMARK PRIME 2.0 ist die einzigartige Kombination aus bewährter, zuverlässiger Drucktechnologie, einer integrierten Markierungs-Software und einer ausdauernden, netzunabhängigen Energieversorgung. Touchscreen, gekapselte Farbbänder und ein wechselbarer Akku erleichtern Ihnen die Bedienung des Druckers direkt vor Ort. Ein breites Materialprogramm mit mehr als 600 Kartenmaterialien bietet Ihnen vielseitige Lösungen zur Kennzeichnung verschiedener Applikationen. Die automatische Farbband-, Magazin- und Materialerkennung beugt Fehldrucken vor.

Kartendrucker THERMOMARK CARD 2.0 mit passendem Material

Kartendrucker THERMOMARK CARD 2.0 mit passendem Material

THERMOMARK CARD 2.0 für Kartenformate

Der THERMOMARK CARD 2.0 ist die effiziente Lösung für die Bedruckung von Kunststoffschildern im Karten- und Mattenformat. Das Materialportfolio umfasst zahlreiche Markierungslösungen für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen. Bedienung und Installation des kompakten Thermotransferdruckers erfolgen ohne Aufwand. Über die MARKING system Software oder die MARKING system App steuern Sie den THERMOMARK CARD 2.0 direkt an und realisieren Ihre Aufträge. Die bewährte Technologie des Thermotransferdrucks bietet Ihnen hierbei eine hohe Effizienz und einen nahezu wartungsfreien Betrieb.

Thermotransferdrucker THERMOMARK ROLL 2.0 mit passendem Material

Rollendrucker THERMOMARK ROLL 2.0 mit passendem Material

THERMOMARK ROLL 2.0 für Rollen- und Endlosformate

Der THERMOMARK ROLL 2.0 bedruckt Etiketten sowie Schrumpf- und Markierungsschläuche im Rollen- und Endlosformat. Das Materialportfolio umfasst zahlreiche Markierungslösungen für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen. Der Thermotransferdrucker bietet Ihnen eine hochwertige Beschriftung bei schneller Verarbeitung. Die bewährte Thermotransfer-Drucktechnologie ermöglicht einen nahezu wartungsfreien Betrieb. Die Ansteuerung erfolgt intuitiv mit der MARKING system Software oder der MARKING system App. Die einfache Bedienung über das integrierte Touchdisplay macht die Handhabung besonders unkompliziert.

Thermotransferdrucker THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

Rollendrucker THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) für die Verarbeitung großer Materialmengen

Nutzen Sie die Flexibilität des THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) und verwenden Sie den Drucker zur Beschriftung aller Rollenmaterialien für eine professionelle und dauerhaft beständige Klemmen-, Leiter- und Kabel-, Geräte- sowie Anlagenkennzeichnung. Neben vorgestanzten Etiketten- und Schilderformaten verarbeitet der Drucker ebenso Schrumpf- und Markierungsschlauch sowie Etikettenmaterial im Endlosformat. Dazu kombinieren Sie den Drucker einfach mit dem THERMOMARK E.CUTTER oder E.CUTTER/P zum komfortablen Schneiden oder Perforieren der Materialien im Endlosformat. Für maximal effiziente Kennzeichnungsprozesse kombinieren Sie den Thermotransferdrucker mit einem Applikator der THERMOMARK E SERIES.

Thermotransferdrucker THERMOMARK E.300 DOUBLE

Rollendrucker THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE für ein- und beidseitige Beschriftungen

Mit dem flexiblen Thermotransferdrucker THERMOMARK E.300 DOUBLE beschriften Sie ein- und beidseitig Markierungsmaterialien im Rollenformat. Nutzen Sie den E.CUTTER oder E.CUTTER/P zum Schneiden oder Perforieren von Materialien im Endlosformat. Für eine noch effizientere Kennzeichnung kombinieren Sie den Standarddrucker mit dem THERMOMARK E.SLEEVE für das Beschriften und Applizieren von Schrumpf- und Markierungsschläuchen in nur einem automatisierten Arbeitsschritt. Die beidseitige Beschriftung erleichtert die Lesbarkeit von Leiter- und Kabelmarkierungen erheblich.