Abdeckhaube
Plotter und Gravursysteme
Unser Plotter beschriftet hochwertige Markierungsmaterialien für langlebige Kennzeichnungen. Durch den einfachen Tausch des Standardplotterkopfs gegen die Gravureinheit verwandeln Sie den Plotter in ein Gravursystem. Die so erstellten Kennzeichnungen sind auch unter extremen Bedingungen sehr beständig.
Fräser-Sortiment, bestehend aus je 2 CMS-GTM 0,4 bis CMS-GTM 3,0
Kunststoff-Magazine für CMS-P1-Plotter. Zur Aufnahme von 2 WAGO WSB 5 Matten
Ersatz-Antriebsriemen für KGS 1
Transportkoffer für CMS-P1-Plotter, Rundprofilkoffer in Aluminium-Rahmenbauweise für ein komplettes Plottersystem
Zubehör für Plotter mit Gravureinheit
Tiefenreglerhülse für CMS-GRAV-PGS, Material: Messing vercromt, poliert, Öffnungsmaß innen: 11,5 mm, Öffnungsmaß außen: 15 mm
Kunststoff-Magazine für CMS-P1-Plotter. Zur Aufnahme von 2 Entrelec-Matten RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010
Kunststoff-Magazine für CMS-P1-Plotter. Zur Aufnahme von 20 Streifen leiterbezeichnung LBHZ
Vollhartmetall-Stichel, 1 Schneide, Schnittbreite: 1,5 mm
Ihre Vorteile
- Einfache Ansteuerung des Plotters durch Markierungs-Software PROJECT complete
- Schnelle Inbetriebnahme, da USB- und Centronics-Schnittstelle
- Leichtes Bedienen: übersichtlich mit nur vier Tasten
Der Plotter mit Gravureinheit
Der Plotter mit Gravureinheit ist das Markierungssystem für den Werkstatteinsatz.
Gravieren Sie mit dem System Metalle und spezielle Zweischicht-Kunststoffe. Für die Erzeugung unterschiedlicher Strichstärken erhalten Sie Gravurstichel in Durchmessern von 0,2 bis 1,0 mm.
Gravierte Schilder verwenden Sie z. B. für die Markierung von Kabeln, die ins Erdreich verlegt werden.
Sie erstellen langlebige Markierungen für aggressive Umgebungen.