Gravurstichel mit einem Spitzenwinkel von 15°, Spitzendurchmesser 1,0 mm
Plotter und Gravursysteme
Unser Plotter beschriftet hochwertige Markierungsmaterialien für langlebige Kennzeichnungen. Durch den einfachen Tausch des Standardplotterkopfs gegen die Gravureinheit verwandeln Sie den Plotter in ein Gravursystem. Die so erstellten Kennzeichnungen sind auch unter extremen Bedingungen sehr beständig.
Reinigungsflüssigkeit, 30 ml, für die Schreibstifte CMS-PEN ... und CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Vollhartmetall-Stichel, 1 Schneide, Schnittbreite: 0,1 mm
Ersatzteil, Selbsthaftende Matte, zur Befestigung von Beschriftungsmaterialien / Gravurplatten auf der Gravureinheit GRAV 32. Durch die beidseitige Beschichtung entfällt die Benutzung von Klebe- und Klemmhilfen.
Fixierringe, für die Voreinstellung der Bearbeitungswerkzeuge
Vollhartmetall-Stichel, 1 Schneide, Schnittbreite: 1,0 mm
Gravurstichel mit einem Spitzenwinkel von 15°, Spitzendurchmesser 0,5 mm
50 Anschreibeplättchen für das Stiftdepot der Plottersysteme
Vollhartmetall-Stichel, 1 Schneide, Schnittbreite: 0,3 mm
Ersatzspannzange, für Bearbeitungswerkzeuge mit 3 mm Schaftdurchmesser
Ihre Vorteile
- Einfache Ansteuerung des Plotters durch Markierungs-Software PROJECT complete
- Schnelle Inbetriebnahme, da USB- und Centronics-Schnittstelle
- Leichtes Bedienen: übersichtlich mit nur vier Tasten
Der Plotter mit Gravureinheit
Der Plotter mit Gravureinheit ist das Markierungssystem für den Werkstatteinsatz.
Gravieren Sie mit dem System Metalle und spezielle Zweischicht-Kunststoffe. Für die Erzeugung unterschiedlicher Strichstärken erhalten Sie Gravurstichel in Durchmessern von 0,2 bis 1,0 mm.
Gravierte Schilder verwenden Sie z. B. für die Markierung von Kabeln, die ins Erdreich verlegt werden.
Sie erstellen langlebige Markierungen für aggressive Umgebungen.