4 Ersatzdichtungen für das Stiftdepot der Plottersysteme und 10 Anschreibeplättchen
Plotter und Gravursysteme
Unser Plotter beschriftet hochwertige Markierungsmaterialien für langlebige Kennzeichnungen. Durch den einfachen Tausch des Standardplotterkopfs gegen die Gravureinheit verwandeln Sie den Plotter in ein Gravursystem. Die so erstellten Kennzeichnungen sind auch unter extremen Bedingungen sehr beständig.
Kunststoffmagazin für CMS-P1-Plotter und PLOTMARK, zur Aufnahme von Bogenware, selbsthaftende Matte zu Fixierung von Etiketten, Folien und Papier, Bogengröße max. DIN A4.
Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm
Kunststoff-Magazine für CMS-P1-Plotter und PLOTMARK. Zur Aufnahme von 26 Flachzackband- oder ZBN-Streifen
Kunststoffmagazine für CMS-P1-Plotter und PLOTMARK. Zur Aufnahme von 22 Zackbandstreifen
Kunststoff-Magazine für CMS-P1-Plotter. Zur Aufnahme von 1 Weidmüller Multicardmatte universal
Magazin, für CMS-P1-PLOTTER und PLOTMARK, zur Aufnahme von UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA...
Magazin, für CMS-P1-PLOTTER, zur Aufnahme von UC1-TM..., UC1U-TM...
Gegenlager, zum Austausch zur horizentalen Ausrichtung des Gravurkopfs für die ENGRAVING UNIT
Kunststoff-Magazine für CMS-P1-Plotter. Zur Aufnahme von 4 bis 6 PABA Bezeichnungsäste
Ihre Vorteile
- Einfache Ansteuerung des Plotters durch Markierungs-Software PROJECT complete
- Schnelle Inbetriebnahme, da USB- und Centronics-Schnittstelle
- Leichtes Bedienen: übersichtlich mit nur vier Tasten
Der Plotter mit Gravureinheit
Der Plotter mit Gravureinheit ist das Markierungssystem für den Werkstatteinsatz.
Gravieren Sie mit dem System Metalle und spezielle Zweischicht-Kunststoffe. Für die Erzeugung unterschiedlicher Strichstärken erhalten Sie Gravurstichel in Durchmessern von 0,2 bis 1,0 mm.
Gravierte Schilder verwenden Sie z. B. für die Markierung von Kabeln, die ins Erdreich verlegt werden.
Sie erstellen langlebige Markierungen für aggressive Umgebungen.