Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm
Kabelbeschriftung schafft bessere Übersicht in Ihren Schaltschränken und Anlagen: Markieren Sie Ihre Leiter und Kabel eindeutig und dauerhaft. Leiter- und Kabelmarkierungen erleichtern Ihnen Montage und Wartung und helfen bei der Störungsbehebung. Wir liefern Ihnen für jede Anwendung die optimale Markierung mit verschiedenen Ausführungen und Montagearten.
Mehr InformationenKunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesserbereich: 10 ... 25 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 4 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm
Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 4 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesserbereich: 16 ... 35 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 2,5 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm
Kabelbezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, längs, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 10 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm
Der Applikator THERMOMARK E.WIRE realisiert radial und axial bewegliche Kabelmarker. Durch die Schweißnaht ist der Marker unverlierbar. Das Endlosformat deckt alle Durchmesser zwischen 1,8 mm und 5,6 mm mit nur einem Material ab, das in verschiedenen Breiten erhältlich ist.
Der THERMOMARK E.SLEEVE verarbeitet Schrumpfschlauch im Endlosformat und schneidet ihn individuell auf die gewünschte Länge. Außerdem öffnet der Applikator den Schrumpfschlauch für ein besonders einfaches Aufschieben auf Kabel und Leitungen.
Der Applikator THERMOMARK E.WRAP bringt Wickeletiketten automatisiert auf zylindrischen Körpern auf – und das in gleichbleibend hoher Qualität. Für eine besonders widerstandsfähige Kennzeichnung deckt ein Schutzlaminat die bedruckte Fläche ab.
Der Applikator THERMOMARK E.VARIO beschriftet ganze Klemmenleisten mit nur zwei Materialien im Endlosformat für hohe und flache Markierungsnuten. Durch das Endlosformat können alle Breiten zwischen 3,5 und 1.000 mm realisiert werden – unabhängig von der Anzahl der unterschiedlichen Rastermaße.
Das Markierungsmaterial E-WM... ist für die Verarbeitung mit dem Applikator THERMOMARK E.WIRE vorgesehen. Der E.WIRE verarbeitet das Material im Endlosformat zu radial und axial beweglichen Markern, die dreiseitig bedruckt werden können. Dank der Schweißnaht sind die Marker unverlierbar.
Der Schrumpfschlauch E-WMS... ist für die Verarbeitung mit dem Applikator THERMOMARK E.SLEEVE vorgesehen. Das Endlosformat ermöglicht individuelle Markierungslängen. Nach dem Druck- und Applizierprozess kann der Schrumpfschlauch optional geschrumpft werden.
Die Kabelwickeletiketten E-WML... sind für die Verarbeitung mit dem Applikator THERMOMARK E.WRAP vorgesehen. Dazu werden die Etiketten in einer Reihe auf der Materialrolle platziert. Für eine besonders widerstandsfähige Kennzeichnung deckt ein Schutzlaminat die bedruckte Fläche ab.
Die Reihenklemmenmarker E-TM.../E-TMF... sind für die Verarbeitung mit dem Applikator THERMOMARK E.VARIO vorgesehen. Dank des Endlosformats kann die gesamte Klemmenleiste mit nur zwei Materialien für die hohe und für die flache Markierungsnut gekennzeichnet werden.
Wählen Sie einfach aus: Wie auch immer Sie Ihre Leiter- oder Kabelmarkierung montieren möchten – Phoenix Contact hat für jede Anwendung die passende Lösung.
Kabelmarkierung zum Aufclipsen
Leitermarkierungen zum Aufclipsen verfügen über zwei Beschriftungsflächen. Sie sind unverlierbar und jederzeit gut lesbar. Sie können die Leitermarkierungen von Hand auf bereits verdrahtete Leiter und Kabel aufclipsen.
Kabelkennzeichnung zum Auffädeln
Die Einzelmarkierungen werden auf Leiter aufgefädelt oder mit Kabelbindern befestigt. Lieferbar sind unterschiedliche Materialien im Karten- oder auch im Rollenformat.
Kabelmarkierung zum Aufschieben
Sie können Leiter auch mit Bezeichnungshülsen als Trägersystem ausstatten. In diesem Fall wird die Markierung über beschriftbare Einsteckstreifen gewährleistet und durch den Träger geschützt. So ist eine nachträgliche Markierung möglich.
Markierungshülsen zum Aufschieben
Um Leiter sicher und einfach ohne Drucksystem vor Ort zu markieren, verwenden Sie bereits beschriftete Hülsen. Dabei verhindert die spezielle Form der Markierungshülsen das Verdrehen einzelner Markierungshülsen zueinander.
Schrumpfschlauch zum Aufschieben
Um Kabel und Leiter unverlierbar zu markieren, verwenden Sie am besten die günstigen Schrumpfschläuche. Phoenix Contact bietet Schrumpfschläuche vorkonfektioniert und als Rollenware an.
Kabelbeschriftung zum Aufkleben
Die Etiketten bestehen aus dem Beschriftungsfeld und transparenter Folie. Die Folie schützt die Beschriftung vor Abrieb und Verschmutzung. Wir liefern Ihnen die Etiketten in verschiedenen Größen und Formen.
Leitermarkierung mit Kabelbindern
Sie können mit handelsüblichen Kabelbindern Markierungen auf Ihren Leitern und Kabeln anbringen, unabhängig von deren Durchmesser. Nutzen Sie die große Markierungsfläche, sie bietet Platz für umfangreiche Beschriftungen.