Zackband, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 81 ... 90, weiß, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Montageart: verrasten
Klemmenbeschriftung
Klemmenbeschriftung sorgt für eine eindeutige Zuordnung bei der Verdrahtung im Schaltschrank. Dadurch vermeiden Sie Fehler beim Aufbau sowie im Wartungs- und Instandhaltungsfall. Klemmenkennzeichnungen unterscheiden sich vor allem in der Montageart: Es gibt Marker für hohe und flache Schildchennuten, als Streifenmaterial oder als Bezeichnungsnagel.
Marker für Klemmen, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 9,6 mm, Textfeldbreite: 10,8 mm
Marker für Klemmen, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 36, Textfeldhöhe: 4,7 mm, Textfeldbreite: 9,4 mm
Zackband, Streifen, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
Zackband, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Z, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten
Markierungsnagel, Nagel, weiß, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 7,5 mm
Marker für Klemmen, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120, Textfeldhöhe: 5,1 mm, Textfeldbreite: 3,6 mm
Zackbandmatte flach, 100-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 51 ... 60, 10 gleichbeschriftete Streifen pro Flach-Zackbandmatte, geeignet für alle Klemmen im Raster 6,2 mm, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm
Zackband, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: X, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten
Marker für Klemmen, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 84, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 3,6 mm
Ihre Vorteile
- Schnell und bequem durch vorbedruckte Klemmenmarkierungen
- Individuell gestalten mit unterschiedlichen Drucksystemen
- Komfortabel: Druck durch unseren Beschriftungsservice möglich
- Alles aus einer Hand: Markierungen auch für Klemmen anderer Hersteller
Klemmenbeschriftung in verschiedenen Formaten: UCT, US, UM
Klemmenbeschriftung in Schaltschränken und Anlagen
Sie möchten Klemmenleisten schnell und fehlerfrei verdrahten? Dazu ist eine großflächige und eindeutige Beschriftung der Klemmstellen unerlässlich. Das gilt insbesondere bei der Inbetriebnahme und Wartung von Schaltschränken und Anlagen. Klemmenmarkierungen von Phoenix Contact sind optimal an die Klemmen angepasst.
Je nach Wunsch erhalten Sie die Klemmenmarkierungen beschriftet oder unbeschriftet, in Karten-, Rollen- oder auch in Bogenform.