Marker zur Beschriftung von Klemmen der Firmen Weidmüller, Conta Clip und Klemsan, 14-teilig, unbeschriftet, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK, Farbe: grün
Klemmenbeschriftung
Klemmenbeschriftung sorgt für eine eindeutige Zuordnung bei der Verdrahtung im Schaltschrank. Dadurch vermeiden Sie Fehler beim Aufbau sowie im Wartungs- und Instandhaltungsfall. Klemmenkennzeichnungen unterscheiden sich vor allem in der Montageart: Es gibt Marker für hohe und flache Schildchennuten, als Streifenmaterial oder als Bezeichnungsnagel.
Marker zur Beschriftung von Klemmen der Firmen Weidmüller, Conta Clip und Klemsan, 20-teilig, unbeschriftet, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK, Farbe: gelb
BNB-Zackband, 10-teilig, trennbar, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 71 ... 80, weiß, für Klemmenbreite: 7,5 mm, Montageart: stecken
Marker für Klemmen, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 36, Textfeldhöhe: 4,7 mm, Textfeldbreite: 9,4 mm
Zackband, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: T, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: verrasten
UniCard-Materialien für Thermotransferdrucker, zur Beschriftung von Klemmen von Weidmüller, Conta Clip und Klemsan, 60-teilig, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK LED, Farbe: grün
Marker für Klemmen, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 16 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 4,7 mm, Textfeldbreite: 15,2 mm
Zackband, Streifen, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Zackband, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 82 ... 100, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten
Marker zur Beschriftung von Klemmen der Firmen Weidmüller, Conta Clip und Klemsan, 20-teilig, unbeschriftet, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK, Farbe: rot
Ihre Vorteile
- Schnell und bequem durch vorbedruckte Klemmenmarkierungen
- Individuell gestalten mit unterschiedlichen Drucksystemen
- Komfortabel: Druck durch unseren Beschriftungsservice möglich
- Alles aus einer Hand: Markierungen auch für Klemmen anderer Hersteller
Klemmenbeschriftung in verschiedenen Formaten: UCT, US, UM
Klemmenbeschriftung in Schaltschränken und Anlagen
Sie möchten Klemmenleisten schnell und fehlerfrei verdrahten? Dazu ist eine großflächige und eindeutige Beschriftung der Klemmstellen unerlässlich. Das gilt insbesondere bei der Inbetriebnahme und Wartung von Schaltschränken und Anlagen. Klemmenmarkierungen von Phoenix Contact sind optimal an die Klemmen angepasst.
Je nach Wunsch erhalten Sie die Klemmenmarkierungen beschriftet oder unbeschriftet, in Karten-, Rollen- oder auch in Bogenform.