Ersatzklemmbacken für WIREFOX 16
Abisolierwerkzeug
Das Abisolierwerkzeug der WIREFOX-Produktfamilie überzeugt durch seine Ergonomie und gute, präzise Ergebnisse. Die gehärteten Messer mit speziellen Geometrien sorgen für höchstmögliche Standzeiten. Mit dem WIREFOX-Abisolierwerkzeug können Leiter und Leitungen sicher, schnell und sauber abisoliert werden. Entsprechende Werkzeuge stehen für Standard- und Sonderisolationen bereit.
Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel von Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2-stufig, Absetzmaß 12,0 mm
Ersatzmesser für WIREFOX-D CX-3, Absetzmaß 12,0 mm
Abisolierwerkzeug, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Leitungen und Leiter (speziell auch für kurz- und erdschlusssichere Leitungen) 1,5 - 6 mm2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm2 flexibel /1,5 mm2 starr, Abisoliermesser austauschbar
Abisolierzange, zum Entmanteln von Leitungen für Kabelausschnitte, Leitungsabgriffe und Schirmanschlüsse Ø 8 mm ... 9 mm, bis Isolationsstärke 1,2 mm, Abisolierlänge ab: 20 mm
Ersatzmesser für WIREFOX-D CX-5, Absetzmaße 5,5 + 5,5 mm
Abisolierzange, zum Entmanteln von Leitungen bis 5 mm, zum Abisolieren von Leitern bis 10 mm2, Skala zum Abmessen der Abisolierlänge; VDE geprüft. Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)
Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel von Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2-stufig, Absetzmaß 6,8 mm
Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel von Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2-stufig, Absetzmaß 6,0 mm
Ihre Vorteile
- Vielseitiger Einsatz durch einfach austauschbare Messerkassetten
- Ermüdungsarme und abrutschsichere Handhabung dank ergonomischer Griffformen
- Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe
- Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
WIREFOX-Abisolierwerkzeug
Präzise und sicher abisolieren
Mit dem WIREFOX-Abisolierwerkzeug können Sie Leiter und Leitungen schnell, präzise und sicher abisolieren. Auch für Sonderisolationen stehen entsprechende Werkzeuge bereit.
Abisolierzange mit austauschbaren Messerkassetten
Messer einfach austauschen
Die konstruktive Auslegung der Abisolierzange ermöglicht ein einfaches Austauschen der Messerkassetten und damit auch die Verarbeitung von Sonderisolationen mittels eines Standardwerkzeugs.
WIREFOX-D-CX-Abisolierwerkzeug
Mehrstufig abisolieren
Das WIREFOX-D-CX-Abisolierwerkzeug ermöglicht das mehrstufige Abisolieren von Daten- und Rundkabeln in einem Arbeitsgang. Durch die zentrale Feineinstellung der Abisoliermesser bleibt das Kabel frei von Beschädigungen.