Übersicht modularer Maschinenbau Modular konstruierte Maschinen und Schaltanlagen können Sie parallel aufbauen und am Zielort einfach, schnell und sicher montieren. Im Bedarfsfall rüsten Sie Ihre Maschine schnell um und erhöhen damit den Nutzungsgrad.
Verbindungstechnik für das Feld
Im Maschinenbau kommen unterschiedliche Lösungen für die Verbindungstechnik zum Einsatz. Vom Schaltschrank bis ins Feld bietet COMPLETE line innovative Produkte, die durch Robustheit, Flexibilität und einfache Handhabung überzeugen.
Für die Anbindung von Sensoren und Aktoren sowie für den Anschluss an den Schaltschrank umfasst das COMPLETE line-Portfolio skalierbare Lösungen für die Übertragung von Signalen, Daten und Energie.
Signale übertragen
Bei der Steuerung von Maschinen bestehen vielfältige Anforderungen. Während sich die Maschinensteuerung gut geschützt vor Umwelteinflüssen in Schaltschränken befindet, werden zahlreiche Sensoren und Aktoren sowie deren Anbindung exponiert im Feld platziert. COMPLETE line bietet Lösungen für eine flexible, modulare und effiziente Anbindung dieser Komponenten im Feld.