Weltweit mit Maschinen kommunizieren

Mit dem globalen Einsatz von Maschinen wird die weltweite Kommunikation mit Maschinen immer wichtiger

  • Eine zuverlässige Kommunikation mit Maschinen vermeidet teure Serviceeinsätze vor Ort
  • Moderne Produktionskonzepte setzen auf eine Datenaustausch zwischen verschiedenen Fertigungsprozessen und Maschinen
  • Industrial Ethernet ist der schnelle Kommunikationsstandard für eine integrierte Kommunikation zwischen Bürobereich und Produktionsebene

Smartphone zeigt via Fernmeldung den Zustand einer Maschine an

Übersicht weltweite Kommunikation mit Maschinen

Interaktive Image Map: weltweite Kommunikation mit Maschinen
Weltweite Vernetzung von Maschinen
Vernetzen Sie Maschinen weltweit miteinander. Dadurch können Sie Produktionsdaten standortunabhängig erfassen und austauschen. Damit haben Sie Fertigungsdaten wie z. B. Maschinenstatus und Auslastung weltweit im Blick und können somit Ihre Fertigungskapazitäten optimieren.
Weltweite Vernetzung von Maschinen
Sicherer Datenaustausch
Schützen Sie Ihre Maschinen und Ihr Netzwerk vor unautorisierten Zugriffen durch Personen oder Schad-Software. Dadurch können Maschinenausfälle, Sabotage oder Datenverlust verhindert werden, die sonst einen hohen wirtschaftlichen Schaden verursachen.
Sicherer Datenaustausch
Remote-Service
Reduzieren Sie teure Stillstandszeiten mit Remote-Service und erhöhen Sie so die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen. Sparen Sie weltweite Serviceeinsätze, denn entlegene Maschinen und Anlagen können per Fernzugriff gewartet und zurückgesetzt werden. Darüber hinaus können Sie Wartungs- und Reparaturzyklen einfach per Fernwartung planen und durchführen.
Remote-Service
Datengetriebene Entwicklungsoptimierung
Erhalten Sie über den gesamten Maschinenlebenszyklus wertvolle Informationen über den Betrieb, die Auslastung und Störungen. Nutzen Sie diese Daten, um Ihre Maschinen zu optimieren und um Neuentwicklungen von Maschinen voranzutreiben.
Datengetriebene Entwicklungsoptimierung
Verschiedene Aspekte einer erfolgreichen Maschinenkommunikation im Maschinenbau

Sicher kommunizieren im Schaltschrank

Die zunehmende Digitalisierung der Industrie fordert die sichere Vernetzung von immer mehr Geräten im Schaltschrank. COMPLETE line bietet umfassende Produktlösungen für die industrielle Kommunikation und den Schutz aller relevanten Daten.

Drahtlose Kommunikation in weitläufigen Anlagen

Sicher kommunizieren im Feld

Die Struktur und Funktion einer Anlage erfordern unter Umständen den Einsatz von Geräten und Komponenten für die Kommunikation auch außerhalb des Schaltschranks. Eine leistungsfähige und sichere Infrastruktur muss im Feld auch widrigen Umgebungsbedingungen standhalten. Eine besondere Herausforderung stellen bewegliche Elemente im Feld dar, die über eine feste Verdrahtung nur schwer erreichbar sind. Aber auch drahtlose Verbindungen bringen besondere Anforderungen mit sich. COMPLETE line bietet aufeinander abgestimmte Lösungen für verschiedenste Anwendungen.