Signale übertragen

Während sich die Maschinensteuerung gut geschützt vor Umwelteinflüssen in Schaltschränken befindet, werden zahlreiche Sensoren und Aktoren sowie deren Anbindung exponiert im Feld platziert. COMPLETE line bietet Lösungen für eine flexible, modulare und effiziente Anbindung dieser Komponenten im Feld.

Beispiele für eine Signalübertragung im Feld

Interaktive Image Map: Signalübertragung
Passive Verteilerboxen
In der dezentralen Anschlusstechnik stellen passive Verteilersysteme die Verbindung zwischen der Peripherie und der SPS dar. Phoenix Contact bietet passende Verteilerboxen für alle Anschlusstechniken an.
Mehr erfahren
Passive Verteilerboxen
Dezentrale I/Os
Axioline E ist dein I/O-System in Blockbauweise für die schaltschranklose dezentrale Automatisierung. Die Geräte sind an die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse der Feldinstallation angepasst und für den direkten Einsatz in einer Maschine unter rausten Umgebungsbedingungen konzipiert.
Mehr erfahren
Dezentrale I/Os
IO-Link Master
Durch die Verwendung der Axioline E-IO-Link-Master und der passenden IO-Link-Devices erweitern Sie den Funktionsumfang Ihrer Applikation und minimieren Kosten sowie Verkabelungsaufwände.
Mehr erfahren
IO-Link Master
IO-Link Device
Erhöhen Sie einfach und wirtschaftlich die Kanalanzahl im Feld mit den IO-Link-I/O-Boxen im Kunststoffgehäuse.
Mehr erfahren
IO-Link Device
Dezentrale Safety I/O
Verarbeiten Sie sichere Ein- und Ausgangssignale in Anwendungen mit PROFIsafe mit der sicheren IO-Link-I/O-Box.
Mehr erfahren
Dezentrale Safety I/O
Verbinden im Feld
Vom Schaltschrank bis ins Feld bietet COMPLETE line innovative Produkte für die Verbindungstechnik, die durch Robustheit, Flexibilität und einfache Handhabung überzeugen.
Mehr erfahren
Verbinden im Feld
Versorgen und schützen im Feld
Eine häufige Herausforderung im Maschinenbau ist die zuverlässige Versorgung dezentral installierter Verbraucher im Feld. COMPLETE line bietet durchgängige Lösungen mit IP67-Schutz für diese Aufgabe an.
Mehr erfahren
Versorgen und schützen im Feld
Sicher kommunizieren im Feld
Die Struktur und Funktion einer Anlage erfordern unter Umständen eine Kommunikation außerhalb des Schaltschranks. COMPLETE line bietet Ihnen unterschiedlichste Lösungen für die Kommunikation im Feld.
Mehr erfahren
Sicher kommunizieren im Feld

Eine klassische Lösung für die Anbindung von Feldgeräten sind Klemmenkästen oder passive Sensor-/Aktor-Verkabelungsboxen mit Stammkabel zur Steuerung. Der Anschluss der Feldgeräte erfolgt sicher über die Sensor-/Aktor-Verkabelung. Dabei werden die Signalkabel mit entsprechenden Klemmen oder IOs im Schaltschrank einzeln aufgelegt. Die passiven Sensor-/Aktor-Verkabelungsboxen übernehmen die Feldverkabelung ohne Programmieraufwand. Die Umsetzung ist technisch sehr einfach und flexibel. Mit zunehmender Anzahl von Sensoren und Aktoren, steigender Kabellänge und einer damit verbundenen, erforderlichen Signalanpassung wird die manuelle Verkabelung zunehmend aufwändiger, teurer und unattraktiver.

Dezentrale Steuerungselemente unterstützen die Verbindung der Sensoren und Aktoren mit der Steuerungsebene im Feld, basierend z. B. auf PROFINET-Netzwerken. Lösungen für weitere handelsübliche Netzwerke sind ebenfalls verfügbar. Über IP67-geschützte Ethernet-Kabel angeschlossen, sind die dezentralen I/Os Axioline E schnell, robust und einfach im Feld einsetzbar. Sie sammeln Signale ein und leiten diese, einschließlich der Information zur Signalquelle, an die Steuerung weiter.

Mit der IO-Link-Technologie kommen weitere Möglichkeit hinzu: Die weltweit standardisierte I/O-Schnittstelle reichert die Kommunikation um Prozess- und Servicedaten an. Dies ermöglicht z. B. durch die Erkennung des Sensorverschmutzungsgrads eine frühzeitige Planung der Reinigung. Zusätzlich besteht ein Zugriff zur Fernparametrierung – sei es, um Aktoren an veränderte Prozesse anzupassen, oder um gespeicherte Parameter auf ausgetauschte IO-Link-Devices zu übertragen.

Über die Feldverkabelung erfolgt ein einfacher Anschluss von dezentralen IO-Link-Feldgeräten an einen übergeordneten IO-Link-Master. Axioline E-Analog-Konverter ermöglichen außerdem den Anschluss von analogen Sensoren und Aktoren an die IO-Link-Box. IO-Link bietet außerdem die Möglichkeit, aktive I/O-Boxen anzubinden, die weitere digitale Signale übertragen – auch, wenn diese nicht von IO-Link-Feldgeräten kommen.

Spezielle Safety I/O-Boxen verfügen außerdem über funktionale Sicherheit. Die Axioline E Safe I/O-Boxen besitzen sichere Ein- und Ausgänge. Die SafetyBridge-Technologie ermöglicht eine Einbindung dieser Boxen in PROFIsafe-Anwendungen.