Funktionale Sicherheit im Maschinenbau

Die Vernetzung aller Einheiten einer digitalen Fabrik erfordert ein ganzheitliches Denken von Prozessen und schließt auch die funktionale Sicherheit mit ein. Wir arbeiten daran, dass unsere Safety-Lösungen im digitalen Zeitalter dafür sorgen, dass Mensch und Anlagen optimal geschützt sind. Und Sie erhöhen durch die Integration von Safety in die modulare Automation die Anlagenverfügbarkeit.

Funktionale Sicherheit

Das COMPLETE line-System umfasst ein skalierbares Portfolio innovativer Safety-Komponenten.

Funktionsbereich Funktionale Sicherheit
Hochkompakte Koppelrelais
Dank der eigenentwickelten Relaistechnologie sind PSRmini die weltweit schmalsten Koppelrelais zum sicheren Ein- und Ausschalten.
Jetzt mehr erfahren
Hochkompakte Koppelrelais
Berührungslose Sicherheitsschalter
Der kompakte PSRswitch ist ein elektronischer, kodierter Sicherheitsschalter für die flexible Schutztür- und Positionsüberwachung.
Jetzt mehr erfahren
Berührungslose Sicherheitsschalter
Multifunktionale Sicherheitsrelais
PSRmultifunction bietet Ihnen einen überlagerten Sensorkreis und zwei lokale Sensorkreise in einem Sicherheitsrelais. Sie setzen häufig vorkommende Anwendungen mit bis zu drei Sicherheitsfunktionen mit nur einem Gerät um.
Jetzt mehr erfahren
Multifunktionale Sicherheitsrelais
Steuern
Klicken Sie auf den folgenden Link, um mehr über den Funktionsbereich "Steuern" zu erfahren.
Jetzt mehr erfahren
Steuern
Sichere I/Os
Mit den I/O-Systemen Inline und Axioline F integrieren Sie funktionale Sicherheit in Ihr Netzwerk, ohne eine Sicherheitssteuerung. Ihr favorisiertes Standardnetzwerk und Ihre Standardsteuerung werden beibehalten
Jetzt mehr erfahren
Sichere I/Os
Sichere I/Os
Mit den I/O-Systemen Inline und Axioline F integrieren Sie funktionale Sicherheit in Ihr Netzwerk, ohne eine Sicherheitssteuerung. Ihr favorisiertes Standardnetzwerk und Ihre Standardsteuerung werden beibehalten.
Jetzt mehr erfahren
Sichere I/Os
Sicher kommunizieren
Klicken Sie auf den folgenden Link, um mehr über den Funktionsbereich "Sicher kommunizieren" zu erfahren.
Jetzt mehr erfahren
Sicher kommunizieren
Sichere Steuerungstechnik
Mit unserer Sicherheitssteuerung RFC 470S lösen Sie sowohl komplexe Sicherheits- als auch Standardapplikationen. Dank integrierter PROFINET-Schnittstelle kommuniziert die Steuerung direkt mit PROFIsafe-I/O-Modulen von Inline oder Axioline F.
Jetzt mehr erfahren
Sichere Steuerungstechnik
Sichere I/Os
Mit den I/O-Systemen Inline und Axioline F integrieren Sie funktionale Sicherheit in Ihr Netzwerk, ohne eine Sicherheitssteuerung. Ihr favorisiertes Standardnetzwerk und Ihre Standardsteuerung werden beibehalten.
Jetzt mehr erfahren
Sichere I/Os

Beispiel 1
Einfache Sicherheitsrelais verbinden die Sensorik direkt mit den Aktoren.
Beispiel 2
Konfigurierbare Sicherheitsrelais ersetzen die klassische Hardware-Verdrahtung durch eine intuitive Software-Lösung.
Beispiel 3
SafetyBridge Technology ermöglicht die Übertragung sicherheitsgerichteter Daten über Standardkommunikationsnetze.
Beispiel 4
Sicherheitssteuerungen für komplexe Aufgaben und höchste Sicherheitsanforderungen mit einem hohen I/O-Aufkommen runden das COMPLETE line Angebot ab.