Kommunizieren im Kraftwerk Die Datenkommunikation in Kraftwerken ist entscheidend für die Überwachung und Steuerung der Anlagen. Sie umfasst die Übertragung von Messdaten, Steuerbefehlen und Statusinformationen zwischen verschiedenen Systemen und Geräten. Moderne Technologien wie industrielle Ethernet Switches, WLAN Access Points und sichere Protokolle gewährleisten eine zuverlässige und effiziente Kommunikation, die zur Optimierung der Betriebsabläufe beiträgt.
Daten sind das neue Gold
Phoenix Contact bietet ein umfassendes Portfolio für die Datenkommunikation in Kraftwerken. Unsere industriellen Ethernet Switches gewährleisten eine stabile Netzwerkverbindung, während die WLAN Access Points eine flexible drahtlose Kommunikation ermöglichen. Die leistungsstarken Steuerungen und I/O-Module von Phoenix Contact sorgen für eine präzise Datenverarbeitung und -übertragung. Ergänzt wird das Angebot durch Sicherheitslösungen wie Firewalls und VPNs, die den Schutz sensibler Daten gewährleisten. Diese Technologien tragen zur Optimierung der Betriebsabläufe und zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit bei.