Automatisieren im Kraftwerk Die Automatisierung in Kraftwerken optimiert Betriebsabläufe und erhöht die Effizienz. Durch den Einsatz von Steuerungssystemen und Sensoren werden Prozesse kontinuierlich überwacht und gesteuert. Automatisierte Systeme ermöglichen eine präzise Regelung von Energieflüssen und eine schnelle Reaktion auf Störungen, was die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Anlagen verbessert.
Individuelle Automatisierungslösungen
Phoenix Contact bietet maßgeschneiderte Automatisierungslösungen für Kraftwerke, die auf besonders hohe Leistungsfähigkeit abzielen. Die fortschrittlichen Steuerungssysteme ermöglichen eine präzise Regelung der Energieflüsse. Sensoren und I/O-Module erfassen kontinuierlich Betriebsdaten und reagieren schnell auf Störungen. Diese Automatisierungstechnologien optimieren die Prozesse und verbessern die Gesamtleistung der Kraftwerke.
Altes Kraftwerk fit für die Zukunft
Das Huntorf-Druckluftspeicher- und Gasturbinenkraftwerk wird durch die Energiewende vor neue Herausforderungen gestellt. Mit dem offenen PLCnext Technology Ecosystem wurde selbst ältere Steuerungstechnik integriert und zukunftsfähig gemacht. Zudem wird die Datensicherheit durch moderne Sicherheitsstandards gewährleistet.