Für das kontinuierliche Erfassen Ihrer Prozessdaten bietet Phoenix Contact Mobilfunkgeräte, die alle Technologiestandards (5G, 4G, 3G und 2G) unterstützen. Mit dem weltweit verfügbaren Mobilfunknetz helfen die Geräte, auch in Gebieten mit schwacher Infrastruktur zuverlässig zu kommunizieren.
Kleine Außenstationen und ganze Anlagenparks, wie z. B. entlegene Pumpstationen, können je nach Bedarf per SMS-Meldung über datenarme Fernwirkprotokolle bis zur breitbandigen VPN-Verbindung mit der Leitzentrale verbunden werden.
Fernwirktechnik Übertragen Sie Ihre Prozessdaten sicher und kontinuierlich an die Leitzentrale. Über betriebseigene Leitungen oder (Mobil-)Funk. Phoenix Contact bietet modulare Fernwirkstationen und applikationsspezifische Systeme für bestehende und neue Anlagen.
Fernwirktechnik für alle Fälle Vom Leitsystem bis in die Feldebene
Welches Übertragungsmedium ist das Richtige für Ihren Anwendungsfall? Wollen Sie lange Distanzen überbrücken, empfehlen sich Lichtwellenleiter (LWL). Stehen Kommunikationsleitungen nicht zur Verfügung, sind vorhandene Mobilfunknetze eine gute Alternative. Phoenix Contact bietet für alle Übertragungsmedien die passenden Komponenten: vom Medienkonverter zur Umsetzung auf LWL, über (Mobil-) Funkmodule bis zu den passenden Steckern, Kabeln und Antennen.
Fernwirktechnik über verschiedene Medien
Eigenschaften der Übertragungsmedien
Medienvergleich bei Fernwirksystemen
Fernwirklösungen
Als offene, skalierbare IIoT-Plattform bietet Ihnen Proficloud.io intelligente Kommunikation, vernetzte Komponenten, Steuerungstechnik (SPS), Smart Services, umfassende Datenanalyse und dabei ein Höchstmaß an Sicherheit.
Nutzen Sie die unbegrenzten Möglichkeiten einer cloudbasierten Lösung für die kontinuierliche Übertragung von Daten. Mit Proficloud.io vernetzen Sie Ihre dezentralen Geräte im Feld einfach und sicher über das Internet.
Mit Extendern verbinden Sie kostensparend Ethernet-Netzwerke bzw. serielle Feldbusse über große Distanzen. Hierbei sind Gigabit-Anwendungen sowie Reichweiten bis 20 km möglich. Nutzen Sie vorhandene Kabel für anspruchsvolle Netzwerkinstallationen und minimieren Sie Investitionskosten. Finden Sie den passenden Extender für Ihre Anwendung.
Mit LWL-Medienkonvertern für Ethernet und Feldbus setzen Sie Ihre Kupferschnittstellen auf störsichere Lichtwellenleiter um, ohne aufwendige Maßnahmen bei Überspannungsschutz, Schirmung und Potenzialausgleich. Ein weiterer Vorteil der optischen Datenübertragung ist die Steigerung der maximalen Reichweite auf bis zu 80 km in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung.
Mit Funksystemen erfassen Sie Messdaten und Systeminformationen einfach aus abgelegenen oder schwer erschließbaren Bereichen und übertragen sie an zentrale Punkte. Für die Fernwirktechnik bedeutet dies eine zuverlässige und kostengünstige Alternative zu kabelgebundender Übertragung, vor allem bei der Errichtung neuer Anlagenteile oder als Ersatz defekter Kabel. Die Funkmodule verfügen über unterschiedliche Schnittstellen und fungieren so als Gateway zwischen lokalen Sensoren und Aktoren der Prozessstation und der Leitzentrale.
Links und Downloads
LinkedIn: Industrial Communication und Cyber Security Jetzt Teil unserer Community werden!
Industrielle Kommunikationsnetzwerke ermöglichen es uns, Daten vom Feld über die Steuerungsebene bis hin zur Cloud zuverlässig zu übertragen. Auf unserer LinkedIn-Seite Industrial Communication und Cyber Security finden Sie interessante Informationen rund um die Themen Netzwerkverfügbarkeit, Cyber Security, Fernwartung und vieles mehr. Werden Sie Teil unserer Community!