Cyber Security für Ihre Herstellung Schützen Sie Ihre Fabrik vom Shopfloor bis zur Cloud: Von der Risikoanalyse über sichere Netzwerke bis zur IEC-62443-konformen Umsetzung

Cyber Security in der Wasserwirtschaft
 Illustration eines Bildschirms mit einem Schildsymbol und einem Häkchen. Daneben ein Vorhängeschloss mit einem Schlüsselloch

Cyber Security ist Pflicht in der Herstellung

Wo früher isolierte Steuerungen standen, arbeiten heute hochvernetzte Produktionssysteme. Steuerungen, SPS-Systeme, Maschinen und IoT-Geräte sind miteinander vernetzt und werden über interne wie externe Kommunikationskanäle gesteuert. Diese Vernetzung steigert die Effizienz, vergrößert aber auch die Angriffsfläche.
Ein erfolgreicher Cyber-Angriff führt nicht nur zu Datenverlust, sondern zu Produktionsausfällen, Qualitätsproblemen bis hin zum kompletten Produktionsstillstand. Deshalb ist Cyber Security für die Fabrikautomation heute eine zentrale Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit von Unternehmen.

Sicher zertifiziert – heute schon nach den Standards von morgen

Cyber-Angriffe gehören heute zu den besonders großen Risiken für digitalisierte Fabriken. Mit unserem Cyber-Security-Angebot erhalten Sie normenkonforme Lösungen, vom sicheren Fernzugriff über Netzwerksegmentierung bis zur Absicherung einzelner Maschinen.
Unsere Beratungsteams unterstützen Sie von der ersten Einschätzung bis zur Umsetzung, basierend auf den Vorgaben der IEC 62443 und des Digital Services Act (DSA EU). Ergänzend bieten wir praxisnahe Schulungen, mit denen Ihre Mitarbeitenden Sicherheitsrisiken frühzeitig erkennen und bewältigen können. Cyber Security ist dabei nicht nur Schutzmaßnahme, sondern ein Wegbereiter für die digitale Transformation Ihrer Produktion. Wie sich Sicherheit, Datenverfügbarkeit und Nachhaltigkeit ganzheitlich verbinden lassen, erfahren Sie in unserem Zukunftsprojekt.

Ihr Fünf-Schritte-Plan zur sicheren Herstellung Ortsunabhängig, ganzheitlich von der einzelnen Maschine bis hin zum globalen Fabriknetzwerk

Security-Evaluation-Icon
Icon Securely networked production
Icon Secure Machine Integration
Data Security Icon für maximale Datensicherheit in der Produktion
Fabrik- und Produktionsmitarbeitende-Icon
Security-Evaluation-Icon

Ermitteln Sie den Ist-Zustand Ihres Produktionsnetzwerks:

• Analyse aller Kommunikationswege und Netzwerkstrukturen
• Firmware-Check und Schwachstellenbewertung
• Klare Risikoeinstufung als Basis für alle weiteren Schritte

Icon Securely networked production

Wir erstellen eine maßgeschneiderte Roadmap für Sie:

• Zoneneinteilung und Zugriffskontrollen
• Dokumentierte Schutzmaßnahmen
• Praxisnahe Umsetzung statt theoretischer Vorgaben

Icon Secure Machine Integration

Sichere Verbindungen und kontrollierter Fernzugriff:

• Segmentierung in Sicherheitszonen
• mGuard Secure Cloud VPN-Service für standortübergreifende Sicherheit
• Kontrollierter Zugriff für Fremdfirmen

So schützen Sie nicht nur Ihre OT-Systeme, sondern auch die Schnittstellen zur klassischen IT.

Data Security Icon für maximale Datensicherheit in der Produktion

Neben dem Gesamtnetzwerk müssen auch einzelne Maschinen geschützt werden. Besonders in Zeiten von IoT, Industrie 4.0 und Losgröße 1 ist es entscheidend, Systeme flexibel und sicher in bestehende Infrastrukturen einzubinden.

Sicherheitsmaßnahmen ohne Produktivitätsverlust:

• Intelligente Nachrüstung von Bestandsanlagen
• Einfache Firewall-Settings mit intuitiver Bedienung
• Flexible Integration neuer Maschinen und IoT-Geräte

Ihre Anlagen bleiben flexibel und gleichzeitig zuverlässig geschützt.

Fabrik- und Produktionsmitarbeitende-Icon

Sicherheit lebt von Wissen und Routine:

• Schulungen und Workshops für OT-Teams
• Praxisnahe Trainings mit aktuellen Bedrohungsszenarien
• Aufbau langfristiger Security-Kompetenz

Ihr Team baut langfristig Wissen auf und steigert so die Resilienz Ihrer Fabrik.

Grafik mit grünem Kreuz, das vier blaue Symbole trennt: oben links ein Trichter mit drei Pfeilen, oben rechts ein Netzwerk aus verbundenen Quadraten mit Richtungspfeilen, unten links ein Schild mit Haken, unten rechts ein Zahnrad mit dem Buchstaben „C“.

Ihre Vorteile

Eine robuste Cyber Security ist heute Grundvoraussetzung für eine störungsfreie Fertigung. Gerade in der Fabrikautomation zählen nicht nur abstrakte Konzepte, sondern konkrete Maßnahmen. Mit Phoenix Contact profitieren Sie von:

  • Schnell startklar: vor konfigurierte Security-Lösungen
  • IEC 62443-konform und praxisbewährt
  • Schutz vor Ransomware, Manipulation und Datendiebstahl
  • Besonders hohe Anlagenverfügbarkeit durch präventive Absicherung
  • Maßgeschneiderte Security-Konzepte für jede Produktionsumgebung
Vier Symbole auf türkisfarbigem Hintergrund: ein Globus, ein Vorhängeschloss, ein Datenbanksymbol und ein diagonaler Pfeil

Globale Anforderungen und lokale Umsetzung Phoenix Contact unterstützt weltweit bei der Umsetzung relevanter Standards:

  • Europa: IEC 62443, NIS2, Cyber Resilience Act
  • Nordamerika: NIST Cyber Security Framework, CISA-Richtlinien
  • Asien-Pazifik: MLPS 2.0, ICS-Guidelines
  • Naher Osten und Afrika: SACS-002, POPIA

Sicherheit kennt keine Grenzen, unsere Lösungen auch nicht.

Alle Fakten auf einen Blick
Leitfaden zum Cyber Resilience Act

Um alle wichtigen Informationen zum CRA auf einen Blick zu erhalten, fordern Sie unser Whitepaper “Der Cyber Resilience Act – Zukunft der Cyber Security für digitale Produkte” an. Das Dokument beinhaltet alle wesentlichen Fakten zu der EU-Verordnung und gibt auch einen Einblick darin, wie wir bei Phoenix Contact die Anforderungen des CRA erfüllen.

Jetzt Whitepaper herunterladen
Vernetzte Welt mit Sicherheitsschloss
Neonfarbiges-Schild mit einem Schlüsselloch auf dunkler Ziegelwand – darunter der Schriftzug „CYBER SECURITY“.

Cyber Security als Wettbewerbsvorteil

Cyber Security ist mehr als Schutz, sie ist ein Erfolgsfaktor
Ein nordamerikanisches Unternehmen implementierte weltweit automatisierte Redox-Stationen in sicherheitskritischen Umgebungen. Phoenix Contact lieferte skalierbare Sicherheitslösungen gemäß IEC 62443, NIS2 und NIST CSF – mit zertifizierten Komponenten, sicherem VPN-Fernzugriff und zentralem Monitoring. Das Ergebnis: Hohe Anlagenverfügbarkeit, globale Compliance und Vertrauen bei Kunden und Partnern. Sicherheit wird so zum Motor nachhaltiger Innovation und zum klaren Wettbewerbsvorteil.

Strukturierte Sicherheit mit IEC 62443
Die Norm IEC 62443 schafft einen einheitlichen Rahmen für industrielle Sicherheit, mit klaren Verantwortlichkeiten, dokumentierten Prozessen und überprüfbaren Schutzmaßnahmen.
Phoenix Contact begleitet Sie von der Netzwerk- und Risikoanalyse bis zur Umsetzung zertifizierbarer Prozesse. So entsteht ein robustes Sicherheitsfundament, das Resilienz und Vertrauen in Ihre Produktion stärkt.

Gemeinsam zur sicheren Fabrik – Steigen Sie ein mit uns in Ihren Fünf-Schritte-Plan zu einer sicheren Fabrik und Automatisierung


Data Security Box

Data Security Box

Ready-to-Use: Data Security Box und Secure Edge Box Einfach absichern: Vorkonfigurierte Schaltschranklösungen für eine einfache Inbetriebnahme – ganz gleich, ob für eine bestehende oder neue Anlage

Mit der Data Security Box und der Secure Edge Box bieten wir Ihnen kompakte Schaltschranklösungen, mit der Sie verschiedene ICS-Funktionen und Aufgaben abdecken können. Neben dem Zoning, den gesicherten Remote-Zugängen werden auch intelligente Firewalls schnell und einfach installiert. Durch ihren modularen Aufbau ist eine einfache Individualisierung auf Ihr Produktionsnetzwerk möglich, weshalb sie für jeden Anwendungsfall angepasst werden kann.

FL MGUARD 2100 und 4300

FL MGUARD 1100, 2100 und 4300

Ganzheitlicher Schutz mit intelligenten Produkten und Lösungen

Security-Router mGuard
Mit unserer Produktfamilie mGuard bieten wir einen umfassenden Schutz, intelligentes Routing sowie eine kontrollierte (remote) VPN-Verbindung. Die Security-Router lassen sich schnell und einfach integrieren und sind nach IEC 62443-4-2 zertifiziert.

FAQs für Maschinen- und Anlagenbauer

Icon mit einem weißen Dokument und Siegel auf türkisfarbenem Hintergrund, darunter die Aufschrift „IEC 62443“.
Icon mit einem weißen Dokument und Siegel auf türkisfarbenem Hintergrund, darunter die Aufschrift „IEC 62443“.
Icon mit einem weißen Dokument und Siegel auf türkisfarbenem Hintergrund, darunter die Aufschrift „IEC 62443“.
Icon mit einem weißen Dokument und Siegel auf türkisfarbenem Hintergrund, darunter die Aufschrift „IEC 62443“.

Mit unseren mGuard-Routern und Firewalls schaffen Sie eine sichere Verbindung nach IEC 62443 segmentiert und kontrolliert.

Icon mit einem weißen Dokument und Siegel auf türkisfarbenem Hintergrund, darunter die Aufschrift „IEC 62443“.

Über den mGuard Secure-Cloud-Services verschlüsselt, protokolliert und weltweit einsetzbar.

Icon mit einem weißen Dokument und Siegel auf türkisfarbenem Hintergrund, darunter die Aufschrift „IEC 62443“.

Sie legt Security-Anforderungen fest, die bereits bei der Entwicklung berücksichtigt werden sollten.

FAQs für Fabrik- und Produktionsleiter

Blaugrünes Schild mit stilisiertes Darstellung einer Person und einem Zahnrad
Blaugrünes Schild mit stilisiertes Darstellung einer Person und einem Zahnrad
Blaugrünes Schild mit stilisiertes Darstellung einer Person und einem Zahnrad
Blaugrünes Schild mit stilisiertes Darstellung einer Person und einem Zahnrad

Eine Gefahren- und Risikoanalyse liefert Klarheit über alle Schwachstellen.

Blaugrünes Schild mit stilisiertes Darstellung einer Person und einem Zahnrad

Durch Netzwerksegmentierung, Firewalls und sichere Zugriffskontrolle.

Blaugrünes Schild mit stilisiertes Darstellung einer Person und einem Zahnrad

Mit kontrolliertem VPN-Zugang über die mGuard Secure Cloud.