Notduschenüberwachung Realisieren Sie eine kontinuierliche Überwachung Ihrer Notduschen und sorgen Sie so für ein weiteres Stück Sicherheit Ihres Anlagenpersonals.

Person betätigt Notdusche für die Augen

Notduschenüberwachung

Herausforderung


Notdusche in einer Außenanlage der Prozessindustrie

Sicherstellung der Funktion

Internationale Standards der Arbeitssicherheit erfordern regelmäßige Wartungen dieser Sicherheitseinrichtung. Typischerweise wird die Wartung noch vom Servicepersonal turnusmäßig vor Ort vorgenommen. Eine zentrale Notduschenüberwachung erspart regelmäßige Rundgänge. Zudem stellen Sie sicher, dass die Notduschen auch unmittelbar nach dem letzten turnusmäßigen Rundgang funktionieren. Mit unserem Überwachungssystem erhöhen Sie die Sicherheit des Anlagenpersonals, indem die Sanitäter auf den Punkt genau alarmiert werden.

Lösung


Betätigung einer Notdusche durch Mitarbeitenden in einer Anlage der Prozessindustrie

Automatische Alarmierung

Mithilfe der automatischen Alarmierung verteilen Sie Informationen gezielt. So übertragen Sie z. B. den Funktionszustand für das Instandhaltungsteam und alarmieren direkt Ersthelfer bzw. Sanitäter u. a. per SMS oder E-Mail.

Monitoring von Notduschen in der Leitwarte

Monitoring in der Leitwarte

Profitieren Sie von übersichtlichen Prüfberichten, da Wartungsintervalle genauestens protokolliert werden. Eine Betätigung der Notdusche während der Prüfung lässt sich genauso mitloggen wie der nötige Wasserdruck. Bei Auslösung informiert eine Alarm-SMS das Sanitätspersonal direkt über den genauen Standort der betätigten Notdusche. So ist eine gezielte Führung der Ersthelferinnen und Ersthelfer zum Einsatzort per GPS-Daten möglich.

Webvisualisierung des Zustands der Augen- und Notduschen

Cloud als Option

Behalten Sie den Zustand der Augen- und Notduschen via Webvisualisierung stets im Blick. Eine Integration in existierende Notfallsysteme ist ebenso möglich.

Übertragungstechnologien

Abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen bieten wir Ihnen unterschiedliche Übertragungstechnologien zum Einsatz der Notduschenüberwachung.

Interaktive Image-Map: Übertragungstechnologien zum Einsatz der Notduschenüberwachung
Alarmieren
Mit dem SMS-Relais Ausfälle vermeiden
Mehr zum SMS-Relais
Alarmieren
Funksystem Radioline
Zuverlässiger Einsatz in industrieller Umgebung
Mehr zu Radioline
Funksystem Radioline
I/O-Systeme
Die I/O-Systeme von Phoenix Contact in den Schutzarten IP20 und IP65/67 sind geeignet für alle gängigen Bussysteme und Netzwerke.
Mehr zu I/O-Systemen
I/O-Systeme
Industrie-Router
Unsere robusten Industrie-Router verbinden verschiedene Netzwerke per Kabel (LAN-Router und NAT-Router) oder Mobilfunk (3G/UMTS/4G/LTE-Router) zur Fernwartung und Absicherung Ihres lokalen Netzwerks.
Mehr zu Industrie-Router
Industrie-Router

Ansprechpartner Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Gern berate ich Sie zu einem skalierbaren Konzept zur Notduschenüberwachung.

Ihre Vorteile

  • Erhöhte Arbeitssicherheit dank punktgenauer Alarmierung von Werksschutz und Sanitätspersonal bei Auslösung der Notdusche
  • Sicherstellung der Funktionsfähigkeit auch nach dem letzten turnusmäßigen Kontrollrundgang sowie permanente Überwachung der Notduschen
  • Einfacher Nachweis der Routinewartung dank automatischer Speicherung von Instandhaltungsberichten

Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.

Kontakt