Sowohl weit entfernte als auch schwer zugängliche Gewerke stellen eine Herausforderung für die sichere Datenkommunikation dar. Dies betrifft z. B. entlegene Pumpstationen und Brunnen als auch rotierende Teile bei einer Räumerbrücke oder der Füllstandsüberwachung.
Das Funksystem Radioline ist speziell entwickelt für den Einsatz in industrieller Umgebung. Serielle Steuerungsdaten sowie standardisierte I/O-Signale werden zuverlässig übertragen. Alle gängigen Kommunikationsstandards wie Modbus, PROFIBUS oder PROFINET werden unterstützt. Bei einer proprietären Technologie wie Trusted Wireless 2.0 ist das Protokoll nicht öffentlich zugänglich, sodass die Technologie vor Angriffen von dritter Seite hervorragend geschützt ist.