Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Biologische Reinigung in der Abwasserbehandlung Realisieren Sie einen energieeffizienten und zuverlässigen Anlagenbetrieb mit unseren Überwachungs- und Steuerungslösungen für die biologische Abwasserreinigung.

Wartungspersonal am Schaltkasten des Räumerbeckens

Herausforderung


Belebungsbecken Kläranlage

Hoher Energiebedarf und schwankende Verfahrensgrößen

Die biologische Abwasserreinigung ist sowohl das Herzstück als auch der größte Energieverbraucher im Reinigungsprozess einer Kläranlage. Die präzise Regelung von Verfahrensgrößen, wie dem Sauerstoffgehalt im Belebungsbecken, ist Voraussetzung für den optimalen Reinigungsprozess des Abwassers.

Lösung


Luftbild Kläranlage

Optimaler Reinigungsprozess des Abwassers

Mit unseren Software-Bibliotheken zur Steuerung und Überwachung realisieren Sie einen energieeffizienten und zuverlässigen Anlagenbetrieb. Alle Anlagenteile sind einfach in die Software einbindbar, speziell die Mess- und Regelungstechnik.
Mit den Netzwerkkomponenten realisieren Sie eine flexible Anbindung aller Anlagenteile und stellen einen sicheren Fernzugriff sicher. Die Daten können Sie dann z. B. zur präziseren Steuerung der Anlage oder zur vorausschauenden Wartung nutzen.

Mobiles Endgerät zeigt Prozessdaten an

Einfache Einbindung branchentypischen Equipments

Programmierte Funktionsbausteine der Water Functions-Bibliothek vereinfachen die herstellerunabhängige Anbindung von z. B. Messgeräten oder Frequenzumrichtern von Pumpen und Gebläsen. Alle wichtigen Prozessdaten wie Drehzahlen, Leistungsaufnahmen oder Füllstände werden über eine Steuerung der PLCnext Control-Familie zuverlässig erfasst und an das Leitsystem übermittelt. Durch den modularen Aufbau wird die Anlage jederzeit erweiterbar.

Schaltschrank einer Kläranlage mit Produkten zur kabellosen Datenübertragung

Kabellose Datenübertragung vom Belebungsbecken zur Leitwarte

Eine Anbindung an die Leitwarte bzw. der Zugriff auf die verschiedenen Anlagenteile wird heutzutage durch moderne Technik auf diversen Wegen realisiert. Besonders bei Modernisierungen entstehen jedoch oft hohe Kosten für nachträgliches Verlegen von Kabeln. Um Prozessdaten aus dem Feld an die Leitwarte zu kommunizieren, sind kabellose Übertragungsverfahren eine flexible und kostengünstige Alternative.

Moderne Wireless-Kommunikation bietet Ihnen für jede Anwendung die erforderliche Flexibilität. Prozessdaten werden über PROFINET via WLAN zwischen einzelnen Gewerken wie Dosierstation und Belebungsbecken ausgetauscht. Alle relevanten Verfahrensgrößen werden sicher an die Leitwarte übertragen.

Interaktive Image-Map: Kabellose Datenübertragung vom Belebungsbecken zur Leitwarte
Automatisierungstechnik für PLCnext Technology
Nutzen Sie zur Automatisierung Ihre präferierte Programmiersprache und binden Sie Ihre Anlage an Ihre Cloud an.
Mehr über Automatisierungstechnik
Automatisierungstechnik für PLCnext Technology
Sichere Fernkommunikation
Um weltweit mit Ihren Maschinen und Anlagen sicher kommunizieren zu können, finden Sie bei uns die passenden Industrie-Router und Cyber Security.
Mehr über Industrie-Router und Cyber Security
Sichere Fernkommunikation
Software-Bibliothek Water Functions
Die Software-Bibliothek vereinfacht anhand von programmierten Funktionsbausteinen das Messen, Steuern und Regeln von Anlagenprozessen in der Abwasserbehandlung und Trinkwasseraufbereitung.
Mehr über Software-Bibliothek Water Functions
Software-Bibliothek Water Functions

Ihre Vorteile

  • Zuverlässig kommunizieren mit Kommunikationstechnik von der Messstelle bis in die Leitwarte
  • Hohes Maß an IT-Security durch zertifikatsgebundene Kommunikation
  • Flexible Übertragungsverfahren für unterschiedliche Einsatzgebiete: kabelgebundene Lösungen wie z. B. DSL oder GPRS, UMTS, LTE, Bluetooth und LoRaWAN

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Gern berate ich Sie bei Ihren Modernisierungs- oder Erweiterungsprojekten. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfangreichen Leistungsangebot.

Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.