Retrofit der elektromechanischen Installation im Stellwerksinnenraum

Applikationsbeispiel zur Modernisierung von Bahninfrastrukturanlagen

Bestehende Stellwerksanlagen sicher modernisieren

Bestehende Stellwerksanlagen sicher modernisieren

Neue Stellwerke werden als elektronische Stellwerke (ESTW) gebaut. Parallel existieren jedoch konventionelle Relaisstellwerke (RSTW) die modernisiert werden, um weiterhin betrieben werden zu können. Wo bestehende Anlagen modernisiert werden müssen, ergibt sich die Herausforderung alte Technologien mit neuen Technologien zu verbinden. Um- und Neuverdrahtung sind aufwendig und bergen ein Fehlerpotential. Elektromechanische Verbindungstechnik muss adaptiert werden.

Phoenix Contact bietet diverse Produkte und Lösungen, die Sie dabei unterstützen, Ihre Bestandsanlagen zu modernisieren: Um den Umbau „über Nacht“ zu ermöglichen, bietet Phoenix Contact z. B. das Verdrahtungskonzept der Systemverkabelung. Die Systemverkabelung erlaubt durch vorkonfektionierte Systemkabel eine schnelle, fehlerfreie und einheitliche Verdrahtung.

Für die Modernisierung bestehender Anlagen eignen sich überdies Rangierwaben, die aufgrund ihrer kompakten Bauform eine hohe Signaldichte auf engem Raum ermöglichen. Der modulare, polzahlgenaue Aufbau mit farblich gestalteten Matrixelementen sorgt für eine platzsparende, übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung.

Werden dreidimensionale Prototypen oder Kleinserien ab Losgröße 1 benötigt, kann PROTIQ - a Phoenix Contact Company mittels additiver Fertigung (3D-Druck) Komponenten aus verschiedenen Metallen und Kunststoffen bieten.