Mit den neuen Lithiumbatteriemodulen mit IQ Technology erweitert Phoenix Contact sein Portfolio um leistungsstarke Energiespeicherlösungen mit einer Kapazität von 284 Wh.
News Hier finden Sie die aktuellen Nachrichten über unsere Produkte und Technologien, unser Unternehmen, unsere strategische Geschäftsentwicklung und unser nachhaltiges Engagement. In den Beiträgen finden Sie oben rechts Presseinformationen und Bildmaterial zum herunterladen.
- Filter:
-
Topic area
-
Thema
-
Produktkategorie
- Angewandte Filter (1):
Batteriemodule mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie
Höchste Verfügbarkeit bei Stromausfällen mit unterbrechungsfreier Stromversorgung
Die neue Innovation im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgungen ist die Trio DC-USV von Phoenix Contact für den Maschinenbau. Das kombinierte Schaltnetzteil vereint die Funktionen einer USV und einer Stromversorgung in einem kompakten Gehäuse und spart so Platz im Schaltschrank.
Transparente und sichere KNX-Kommunikation bis 1.200 mA
Als erste KNX-Spannungsversorgung am Markt verfügt die Step Power von Phoenix Contact über eine aktive KNX-Drossel und liefert alle relevanten KNX-Statusinformationen auf einen Blick über das integrierte Farb-Display. Sie vereint damit Effizienz und Diagnose vor Ort.
Hohe Leistung in kompaktem Gehäuse für die Wandmontage
Die Stromversorgung Trio Power von Phoenix Contact für die Wandmontage bietet hohe Leistungen bis 2,5 kW im kompakten Gehäuse. Die robusten Geräte sind aufgrund der flexiblen Wandmontage und umfangreichen Funktionen vielfältig einsetzbar in Bereichen wie Maschinenbau, Robotik oder Batteriespeichern.
Bidirektionale Stromversorgung für die Rack-Montage
Das AC/DC-Leistungsmodul Trio Power von Phoenix Contact mit 20 kW Leistung für die 19"-Rack-Montage ermöglicht eine bidirektionale Leistungswandlung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Mit frontaler Anschlusstechnik und einer DC-Spannung von bis zu 1.000 V kann es vielseitig eingesetzt werden, eignet sich aber insbesondere für den Einsatz in Batteriespeichersystemen.
Warum wir das Match gegen den Anlagenausfall auf jeden Fall gewinnen? - Gegenpressing
Sie haben sicher schon einmal den Spruch gehört: Wenn der Gegner den Ball erst gar nicht hat, kann er kein Tor schießen. Wir sehen das genauso und trainieren deswegen intensiv für den Ernstfall „Ballverlust“. Im Fall der Fälle holen wir uns das Leder ruck zuck zurück und gehen mit Zug aufs Tor.
Stromversorgung mit höchster Funktionalität: Schutz bei extremen Umgebungen
Die neue Quint Power Plusversion von Phoenix Contact ist auch unter extremen Umgebungsbedingungen die Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.