Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Werkerassistenz-Software für die Klemmenleistenmontage im Schaltschrankbau

24.09.2024
Software clipx Engineer assemble auf dem Monitor

Die Engineering-Software clipx Engineer von Phoenix Contact optimiert die Datendurchgängigkeit vom Schaltplan zum fertigen Schaltschrank. Neu ist die Werkerassistenz-Software clipx Engineer assemble für den Montageprozess von Klemmenleisten.

Sie lässt sich als kostenpflichtiges Add-on in der Engineering-Software integrieren und stellt alle notwendigen Daten aus dem Engineering-Prozess für die Montage bereit. So ist eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe möglich. Durch die direkte Datenübertragung aus dem Engineering und die durchgängige Bereitstellung aller notwendigen Fertigungsdaten profitieren Anwenderinnen und Anwender von einer signifikanten Zeitersparnis. Die intuitive Benutzeroberfläche führt durch die Klemmenleistenmontage, inklusive Zubehör und Markierungen, und unterstützt durch klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen und visuelle Hilfen. Dies steigert die Effizienz und reduziert Suchzeiten und Fehler. Die Software bietet zudem die Möglichkeit der direkten Ansteuerung eines Pick-by-Light-Systems. Dabei wird für jeden Montageschritt die korrekte Auswahl der benötigten Artikel angezeigt, was die Fehlerquote weiter senkt.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications