Verbesserung der Sicherheit durch Leitungsfehlerüberwachung
Auf Basis des neuen Widerstandsnetzwerks von Phoenix Contact können potenzialfreie Kontakte und Näherungsschalter in Kombination mit Eingangsbaugruppen nach NAMUR IEC/EN 60947-5-6 zur Leitungsfehlerüberwachung genutzt werden. Diese erweist sich in Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen als unerlässlich.
Mit Hilfe der Push-in Technology lässt sich das Widerstandsnetzwerk schnell und einfach in bestehende Verkabelungen integrieren. Das kompakte Gehäuse ermöglicht eine flexible Installation selbst in beengten Bereichen wie Kabelkanälen oder kleinen Transmittergehäusen. Durch die Simple-Apparatus-Erklärung für einfache Betriebsmittel, die keine Zündquelle darstellen, eignet sich das Widerstandsnetzwerk auch für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen.
Die praktische und effiziente Lösung zur Leitungsfehlerüberwachung bietet sich für die Nachrüstung und Verbesserung der Sicherheit in industriellen Anwendungen an.