Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Hochkompakte Ex i-Trennverstärker und -Messumformer Mini Analog Pro mit umfangreichem Zulassungspaket

22.04.2025
Ex i-Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro mit SIL 3- und Ex i-Logo sowie Logos für GIT Sicherheit Award und German Innovation Award

Die eigensicheren 6,2 mm schmalen Trennverstärker und Messumformer der Produktfamilie Mini Analog Pro von Phoenix Contact verfügen neben der ATEX/IECEX- und CCC Ex- jetzt über weitere Zertifizierungen.

Dabei handelt es sich um die Richtlinien UL für normale und gefährliche Standorte (ordloc/hazloc) sowie INMETRO (brasilianische Zulassung) und DNV für maritime Anwendungen. In Kombination mit der Bewertung nach dem höchsten Sicherheitslevel SIL 3 vereint die Produktfamilie eigensicheren Explosionsschutz und funktionale Sicherheit bis SIL 3 1oo1 in einer besonderen Kompaktheit aus Baubreite und -höhe.

Die ATEX/IECEX-Zertifizierungen sorgen für den sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen sowohl innerhalb der EU als auch weltweit. Zudem bestätigt die UL-Zertifizierung, die speziell für den nordamerikanischen Markt wichtig ist, die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards. Darüber hinaus stellt die INMETRO-Zertifizierung sicher, dass die Produkte den brasilianischen Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprechen. Schließlich bescheinigt die DNV-Zertifizierung die Befolgung hoher Sicherheits- und Qualitätsanforderungen der Schifffahrtsindustrie, was die Nutzung in Offshore-Bereichen erlaubt.

Abgesehen von den internationalen Zulassungen für alle Zonen und Stoffgruppen bieten die Produkte einen erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis 70 °C sowie einen dokumentierten Höheneinsatzbereich bis 5.000 m. Der Schutz von Menschen, Umwelt und Anlagen wird durch den höchsten Sicherheitslevel SIL 3 (one out of one) ermöglicht.

Das nutzerfreundliche Design- und Bedienkonzept unterstützt die einfache Handhabung. Mit der intuitiven Konfiguration und Überwachung per App, Kommunikationsgateways, digitalem Tagging und digitalem Typenschild stellt die Produktfamilie Mini Analog Pro ferner eine durchgängige Digitalisierung zur Verfügung.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications