Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Unmanaged Switches für die Gebäudeautomatisierung

21.03.2024
REG-Switches für die Gebäudeautomatisierung

Auf der diesjährigen Messe Light + Building in Frankfurt stellte Phoenix Contact erstmalig seine neue Baureihe der Unmanaged REG-Switches für die Gebäudeautomatisierung vor. Aufgrund ihres REG-Formats sind die Komponenten speziell für die Nutzung im Gebäudeinstallationsverteiler ausgelegt.

In modernen Gebäuden integrieren sich immer mehr unterschiedliche Kommunikationsteilnehmer in ein gemeinsames Ethernet-Netzwerk. Die Verkabelung wird dabei deutlich vereinfacht. Anstatt einer Vielfalt von Kabeln, wie zum Beispiel Teflon- und Koaxial-Kabel oder spezifische Steuerleitungen, wird nur noch ein einziges Ethernet-Kabel verlegt. Um den zentralen Knotenpunkt in die Gebäudetechnik einzubinden, stehen die neuen Unmanaged REG-Switches von Phoenix Contact bereit. Die Geräte ermöglichen die Installation der Unmanaged Switches für die Gebäudetechnik direkt in der Hausunterverteilung. Zusätzlich zur Standardvariante mit acht Gigabit-fähigen Ethernet-Ports (FL Switch 1108 REG) bietet Phoenix Contact auch eine Variante mit vier Standard-Ports und vier PoE-Ports, die die Anschlussgeräte gleichzeitig mit Strom versorgen (FL Switch 1104-4POE REG). Moderne PoE-gespeiste Türsprecheinrichtungen, Kameras oder Lampen werden zentral versorgt und direkt in das Gebäudenetzwerk integriert.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications