Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Konfigurierbare Gehäuseoberteile BC 35,6 und BC 53,6 für Push-in-Anschluss

21.01.2025
Elektronikgehäuse BC 35,6 und BC 53,6 mit Push-in-Anschluss

Phoenix Contact erweitert die Gehäuseserie BC modular um Gehäuseoberteile in den Breiten 35,6 und 53,6 mm. Damit stehen nun konfigurierbare Oberteile für Baubreiten von 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm und 161,6 mm zur Verfügung.

Durch den Einsatz der Leiterplattenklemmen der Serien SPT-THR profitieren Anwender von der komfortablen Bedienung der Push-in-Anschlusstechnik an der Gehäusefront.

Die normkonformen Tragschienengehäuse eignen sich für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880. Um auf alle Geräteanforderungen reagieren zu können, lässt sich jede Gehäusekammer über den Online-Konfigurator individuell gestalten. Zudem sparen Geräteentwickler Zeit, da das Design der konfigurierbaren Oberteile bereits auf Push-in-Leiterplattenklemmen der Serien SPT-THR 1,5 bzw. 2,5 abgestimmt ist. Die Oberteile mit einer Breite von 53,6 mm bieten Platz für bis zu 48 Pole 1,5 mm² bzw. bis zu 16 Pole 2,5 mm². Der frontseitige Push-in-Anschluss ermöglicht die komfortable und werkzeuglose Verdrahtung und sorgt für eine dauerhafte und vibrationssichere Kontaktierung. Die Gehäuseoberteile sind vorbereitet für den Einsatz des KNX-Busses.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications