Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Hochkompakte elektronische Sicherung

22.04.2024
Hochkompakte elektronische Sicherung

PLC-Interface von Phoenix Contact bietet die innovative Kombination aus Relais-Interface und elektronischer Sicherung (Circuit breaker) auf nur 6,2 mm Baubreite und spart so wertvollen Platz im Schaltschrank. Der Nennstrom und das Abschaltverhalten lassen sich individuell über DIP-Schalter am Gerät konfigurieren.

Die manuelle Konfiguration ermöglicht die Einstellung unterschiedlicher Auslösecharakteristiken wie „Fuse mode“ (Abschalten nach Überstrom) oder „Hiccup mode“ (zyklischer selbstständiger Neustartversuch) als auch die Einstellung der Auslöseschwellen von 1...6 A in Schritten von 1 A. Die physische Überlastabschaltung eines Kanals wird optisch und per Fernmeldung signalisiert. Ein aktiver Diagnoseausgang gibt eine zuverlässige Statusmeldung an die übergeordnete Steuerung.

Umfangreiches Zubehör, Brückungsmöglichkeiten und Systemverkabelungslösungen tragen zu einem reduzierten Verdrahtungsaufwand und einer schnellen Verkabelung bei. Die durchgängige Kompatibilität sowie die einfache Systemintegration und Funktionserweiterung bestehender Installationen mit dem Produktprogramm PLC-Interface sorgen für eine hohe Flexibilität in nahezu jeder Anwendung.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications