Mit der Vernetzung über RS-485-Modbus/RTU wird PLC logic von Phoenix Contact – eine Kombination aus Schaltgerät und Steuerung – einfach und sicher in übergeordnete Automatisierungssysteme integriert. Ein dezentraler Zugriff auf die Prozessdaten von PLC logic zum Fernwirken sowie zur Diagnose und Visualisierung ist leicht umsetzbar und mit dem Web-based Management mühelos parametrierbar.
News Hier finden Sie die aktuellen Nachrichten über unsere Produkte und Technologien, unser Unternehmen, unsere strategische Geschäftsentwicklung und unser nachhaltiges Engagement. In den Beiträgen finden Sie oben rechts Presseinformationen und Bildmaterial zum herunterladen.
- Filter:
-
Topic area
-
Thema
-
Produktkategorie
- Angewandte Filter (1):
Logikmodule mit einfacher Modbus/RTU-Anbindung für den dezentralen Remote I/O-Zugriff auf Prozessdaten
22.04.2024
Hochkompakte elektronische Sicherung
22.04.2024
PLC-Interface von Phoenix Contact bietet die innovative Kombination aus Relais-Interface und elektronischer Sicherung (Circuit breaker) auf nur 6,2 mm Baubreite und spart so wertvollen Platz im Schaltschrank. Der Nennstrom und das Abschaltverhalten lassen sich individuell über DIP-Schalter am Gerät konfigurieren.