Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Funktionale Sicherheit bis SIL 3 in explosionsgefährdeten Bereichen

24.06.2025
PSRmodular XC in der Prozessindustrie

Die konfigurierbaren Sicherheitsmodule der Produktfamilie PSRmodular XC von Phoenix Contact sind für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert worden. Dadurch erweitert sich der Anwendungsbereich nochmals.

Die Produktfamilie PSRmodular XC ist für die Nutzung unter extremen Umgebungsbedingungen konzipiert. Durch die einfache Konfiguration können sicherheitsgerichtete Applikationen bis SIL 3 respektive PL e realisiert werden. Schon bisher verfügten die Module der XC-Reihe über einen erweiterten Einsatztemperaturbereich bis 70 °C sowie einen besonderen Korrosionsschutz durch zusätzliche Schutzbeschichtung der Leiterplatte. Jetzt können die Module auch in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 (ATEX) sowie Class I Zone 2 (HAZLOC) bis Temperaturklasse T4 verwendet werden. Insgesamt umfasst das XC-Portfolio fünf Module insbesondere für prozess- und verfahrenstechnische Anwendungen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications