Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IFS Profisafe Gateway für die einfache Netzwerkintegration von bis zu 15 Motorstartern

24.06.2025
IFS Profisafe Gateway für Motorstarter auf der Hutschiene

Das IFS Profisafe Gateway von Phoenix Contact ermöglicht die einfache Einbindung netzwerkfähiger Motorstarter in Profisafe-Netzwerke und die Nutzung in Sicherheitsapplikationen.

Mit dem IFS Profisafe Gateway lassen sich bis zu 15 Motorstarter intuitiv in das Netzwerk integrieren. Das Gerät erlaubt das sichere Schalten der Enable-Eingänge und spart I/Os in der Steuerungsebene. Die wirtschaftliche Lösung für die Interface-Ebene bietet sicheres Abschalten von Motorstartern durch sichere Ausgänge und überzeugt durch eine platzsparende Bauform von nur 45 mm Breite.

Zusätzliche Vorteile sind die flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten mit weiteren I/Os sowie die schnelle Konfiguration, Zustandsüberwachung und Diagnose über eine Automatisierungs-Software oder das clipx Engineer Device Parameterization Tool. Durch die Interface-System (IFS) Bus-Anbindung können zudem Netzwerkadressen eingespart werden.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications