Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Schaltschränke komfortabel verdrahten mit Push-X und Combi-Steckzone

24.06.2025
Klemmenleiste mit steckbaren Push-X-Reihenklemmen

Die neuen steckbaren Reihenklemmen mit Push-X-Anschluss und Combi-Steckzone von Phoenix Contact setzen Maßstäbe in der Verdrahtungstechnik. Diese Kombination ermöglicht eine mühelose und effiziente Verdrahtung im Schaltschrankbau, indem sie die Feldebene mit vorkonfektionierten Combi-Steckern verbindet.

Durch die werkzeuglose Direktstecktechnik nahezu ohne Kraftaufwand bietet der Push-X-Anschluss einen hohen Bedienkomfort für alle Leiterarten. Flexible Leiter ohne Aderendhülse werden besonders schnell angeschlossen. Zusätzlich unterstützen optische und haptische Rückmeldungen der Klemmstelle den intuitiven Anschluss, was die Bedienung erleichtert und Fehler minimiert. Technisch überzeugen die neuen XT 2,5…/P-Klemmen mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm² und Leiterquerschnitten von 0,5 bis 4 mm². Sie sind für Ströme bis zu 24 A und Spannungen bis zu 800 V ausgelegt, was für eine hohe Leistungsfähigkeit und Flexibilität in verschiedenen Anwendungen sorgt. Ein weiterer Vorteil ist das schnelle Lösen der Leiter durch die Arretierung in der Klemmstelle. Dies spart Zeit und erhöht die Effizienz bei Wartungsarbeiten. Zudem bieten die konfigurierbaren und Standard-Combi-Stecker mit bis zu 15 Polen volle Flexibilität für unterschiedliche Verdrahtungsanforderungen. Somit sind die steckbaren Reihenklemmen mit Push-X-Anschluss und Combi-Steckzone eine moderne und flexible Lösung für den Schaltschrankbau, die eine einfache, schnelle und zuverlässige Verdrahtung ermöglicht und zur Effizienzsteigerung und Fehlerreduktion beiträgt.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications