Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Effiziente und dauerhafte Kennzeichnung in der Gebäudeinfrastruktur

27.08.2024
Kabelmarkierung in der Gebäudeinstallation

Phoenix Contact bietet umfassende Lösungen für die professionelle Kennzeichnung in der Gebäudeinfrastruktur. Unterschiedliche Beschriftungstechnologien, intuitive Software, ein breites Materialportfolio und umfangreiche Servicedienstleistungen können Arbeitsabläufe signifikant vereinfachen.

Leistungsstarke Beschriftungssysteme von Phoenix Contact gibt es mit widerstandsfähiger Laserbeschriftung, vielseitigem UV-Inkjet Druck und flexiblem Thermotransferdruck. Für die Verarbeitung großer Auftragsmengen eignen sich die stationären Markierungssysteme. In der Gebäudeinfrastruktur werden Markierungen jedoch häufig im direkten Arbeitsumfeld erstellt. Die mobilen, akkubetriebenen Drucker der Thermomark Go Series und der Thermomark Prime 2.0 bieten flexible und sofort einsatzbereite Kennzeichnungsmöglichkeiten direkt vor Ort. Unterstützt durch die Marking system App ist die Erstellung von Markierungen effizient und intuitiv. Das Marking system-Portfolio deckt mit unterschiedlichsten Markierungsmaterialien jede Applikation ab. Dazu gehören beispielsweise bedruckte Warnschilder zur Stromkreiskennzeichnung an Notbeleuchtungen gemäß DIN VDE 0108-100, Brandschutzschilder zur Kennzeichnung von Rauchmeldern nach DIN 4066 oder aber Gebots- und Warnschilder nach ISO 7010. Darüber hinaus können bestimmte Materialien auch gemäß den individuellen Bedürfnissen konfiguriert werden. Diese maßgeschneiderten Artikel sind ideal für Kleinserienprojekte im Bereich der Gebäudeinfrastruktur. Neue Größen sind schnell verfügbar und können in kleinen Mengen kundenindividuell bestellt werden. Diese durchdachte und ganzheitliche Systemlösung ermöglicht es Installateuren, Gebäudeinfrastruktur einfach zu kennzeichnen und deutlich Zeit und Kosten zu sparen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications